GN 801 Soportes de sujeción Acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción con horquilla

Foto

GN 801 Soportes de sujeción de acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción con horquilla

Descripción del producto

Información

Los soportes de sujeción GN 801 se han desarrollado para usarse con abrazaderas de palanca diseñadas con un brazo de sujeción con horquilla.

El soporte de sujeción se puede mover junto con el brazo de sujeción. Cuando se alcanza la posición deseada, puede asegurar el soporte en su lugar con el tornillo de sujeción.

La rosca d2 sirve para retener tornillos de presión, matrices de presión y dispositivos similares.

La altura de sujeción ideal se puede ajustar sin aflojar el soporte de sujeción en el brazo de sujeción con horquilla.

Especificación

Acero
zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 801 Soportes de sujeción de acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción con horquilla boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1l2l2l3d3
Rosca
s1
Altura del
brazo
de
sujeción
s1s2t
profundidad
de rosca
útil
del brazo
de
sujeción
t_1para
abrazaderas
de palanca
GN 810
GN 810.1



GN 812
GN 812.1


GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4


GN 860
GN 862
GN 862.1
.63M 61.041.30(31)*.28M 4.63(14)*.26.94(22)*5.12-5.124.92
.71M 81.221.50(37)**.31M 5.71(17)**.331.02(25)**9.067.879.067.87
.87M 101.461.85(45)***.31M 5.87(20)***.411.18(28)***12.9911.8113.9811.81
.94M 101.611.93-.31M 5.94-.391.26-----
1.02M 101.541.89-.31M 5.87-.491.18-16.93--15.75
** Las dimensiones en paréntesis aplican para GN 812, GN 812.1 GN 862 y GN 862.1
*** Las dimensiones en paréntesis aplican para GN 812, GN 812.1, GN 860, GN 862 y GN 862.1
* Las dimensiones en paréntesis aplican para GN 860

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Diámetro de la rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.29
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$5.29
5099$4.85
100249$4.41
≥ 250$3.97
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».