GN 802 Topes de apriete de abrazadera de palanca Acero, con almohadilla de empuje basculante

Foto

GN 802 Tope de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con almohadilla de empuje basculante

Descripción del producto

Información

Los topes de apriete de brida GN 802 con almohadilla de empuje giratoria se usan principalmente con clamps.

Un anillo elástico entre el tornillo y la almohadilla de empuje proporciona una conexión rápida y simple.

La almohadilla de empuje se puede desmontar del tornillo.

Las tuercas hexagonales están incluidas.

Especificación

Tornillo prisionero DIN 6332
Acero

  • Punto de empuje endurecido (tipo SK)
  • Acabado de óxido negro

Almohadilla de empuje DIN 6311
Acero, cementado


Contratuercas hexagonales ISO 4032 / DIN 934
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 802 Tope de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con almohadilla de empuje basculante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Longitud ld2ehm
M 5*1.46---0.55-0.390.19
M 61.261.652.05-0.470.090.280.20
M 81.501.892.483.270.630.120.350.27
M 101.732.132.523.310.790.140.430.33
M 122.172.563.354.130.980.180.510.43
* Tope de apriete de bridas M5: la punta y la almohadilla de empuje no están endurecidas y no se pueden quitar.

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.06
In Stock: 35
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$5.06
5099$4.64
100249$4.22
≥ 250$3.79
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.066 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».