GN 804 Topes de apriete de abrazadera de palanca Acero, con almohadilla de empuje de muelle ajustable

Foto

GN 804 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con almohadilla de empuje de muelle ajustable

Descripción del producto

Información

Para neutralizar el vacío central y/o para compensar las tolerancias de las piezas al utilizar abrazaderas de palanca manuales, se puede utilizar una almohadilla de empuje de muelle como la GN 708.1.

Los topes de apriete de abrazadera de palanca GN 804, que incluyen arandelas de muelle Belleville, ayudan a superar las tolerancias de las piezas y además permiten preajustar la fuerza de sujeción requerida.

Este ajuste se puede hacer mediante la tuerca hexagonal (A/F). La carrera de la tuerca de ajuste es la distancia a la que pueden precargarse las arandelas de muelle Belleville, como se muestra en el gráfico anterior, para lograr la fuerza de sujeción requerida.

Las contratuercas hexagonales están incluidas.

Especificación

Husillo roscado
Acero
  • Resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm2)
  • zincado, acabado pasivado azul

Tuercas hexagonales ISO 4032
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Almohadilla de empuje
Acero
nitrurado, acabado de óxido negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 804 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con almohadilla de empuje de muelle ajustable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Longitud±0.04d2d3hmA/F
M 51.77.51.43.51.16.55
M 61.97.63.51.59.16.63
M 82.76.71.59.67.20.71
M 103.35.94.71.79.24.94
M 124.171.10.83.94.281.06

Armar y cotizar.

Diámetro de la rosca d1
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$13.49
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$13.49
5099$12.37
100249$11.25
≥ 250$10.12
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.