GN 807 Topes de apriete de abrazadera de palanca Acero, con o sin tapón protector a presión

Foto

GN 807 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con o sin tapón protector a presión Tipo: A - sin tapón protector
Tipo: A - sin tapón protector
GN 807 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con o sin tapón protector a presión Tipo: A - sin tapón protector GN 807 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con o sin tapón protector a presión Tipo: B - con tapón protector

Descripción del producto

Información

Los topes de apriete de abrazadera de palanca de acero GN 807 se usan principalmente con abrazaderas de palanca.
El tapón protector flexible se puede insertar fácilmente en la cabeza hexagonal del tornillo.

Especificación

Tornillo de cabeza hexagonal ISO 4017 / DIN 933
Acero
Resistencia a la tracción clase 8.8 (800 N/mm2)
zincado, acabado pasivado azul

Tuercas hexagonales ISO 4032
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 807 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con o sin tapón protector a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tapón protector
Bcon tapón protector
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
l1
Longitud
d2h1h2l2mA/F
M 4.91--.43.12.26.10.13.28
M 51.50--.49.14.31.10.19.31
M 61.141.93-.59.16.39.16.20.39
M 81.422.203.78.75.22.51.22.27.51
M 101.693.035.00.94.26.63.28.33.63
M 122.093.465.041.02.30.75.33.43.71
M 14*2.13---.35--.50.83
*El montaje de husillo M14 no está disponible como tipo B (con tapón protector)

Armar y cotizar.

Diámetro de la rosca d1
Longitud l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.15
In stock: 48
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$1.15
5099$1.06
100249$0.96
≥ 250$0.86
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.