GN 809 Soportes de sujeción Acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción sólido

Foto

GN 809 Soportes de sujeción de acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción sólido

Descripción del producto

Información

Los soportes de sujeción GN 809 se han desarrollado para usarse con abrazaderas de palanca diseñadas con un brazo de sujeción sólido.

El soporte de sujeción se puede mover junto con el brazo de sujeción y ajustar la altura. Cuando se alcanza la posición deseada, puede asegurar el soporte en su lugar con el tornillo de sujeción.

La rosca d2 funciona como retén de tornillos de presión, troqueles de presión y dispositivos similares.

Especificación

Acero
zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 809 Soportes de sujeción de acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción sólido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
bd3
Rosca
d4
Rosca
d5h1
máx.
h3
mín.
h2
máx.

mín.
.47M 5.17M 12 x 1.5M 3.79.55-.31.47.24
.63M 6.21M 16 x 1.5M 4.87.63(18)*.39.63.31
.71M 8.25M 18 x 1.5M 4.94.91(24)**.51.79.39
.79M 8.29M 20 x 1.5M 51.06.98-.59.79.39
.87M 10.33M 22 x 1.5M 51.181.10-.63.94.47
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1l2
Profundidad
de la rosca
máx.
l3s1s1s2w
Intervalo axial
ajustable
para abrazaderas de palanca
GN 810
GN 810.1

GN 812
GN 812.1

GN 820
GN 820.1
GN 860
GN 862
GN 862.1
.471.22.24.20.43-.16.122.95-2.952.76
.631.57.39.22.63(14)*.20.165.12-5.124.92
.712.01.51.24.71(17)**.24.209.067.879.067.87
.792.24.59.28.87-.28.2012.99-13.98-
.872.36.63.31.79-.31.20-11.81-11.81
** Las dimensiones en paréntesis aplican solo para GN 812, GN 812.1 GN 862 y GN 862.1
* Las dimensiones en paréntesis aplican solo para GN 860

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Diámetro de la rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$18.41
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$18.41
5099$16.88
100249$15.35
≥ 250$13.81
Peso: 0.048 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».