GN 810 Abrazaderas de palanca de actuación vertical Acero, con base de montaje horizontal

Foto

GN 810 Abrazaderas de palanca de actuación vertical de acero, con base de montaje horizontal Tipo: C - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
Tipo: C - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
GN 810 Abrazaderas de palanca de actuación vertical de acero, con base de montaje horizontal Tipo: C - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1 GN 810 Abrazaderas de palanca de actuación vertical de acero, con base de montaje horizontal Tipo: A - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas GN 810 Abrazaderas de palanca de actuación vertical de acero, con base de montaje horizontal Tipo: E - Versión en barra sólida, con broche

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de actuación vertical GN 810 funcionan de acuerdo con el principio de conmutación: la manija y la barra de sujeción se mueven en la misma dirección. En la posición fijada, la palanca de operación está en su posición vertical.

Las abrazaderas de palanca de actuación vertical en la versión de barra en U con dos arandelas bridadas (tipo A) pueden albergar un tornillo de sujeción específico para la aplicación. Para el tipo C también se incluye un montaje de husillo con punta de caucho neopreno.

La versión tipo E se puede usar si se suelda el broche, que después puede alojar un componente sujetador para alguna aplicación específica, o bien si se usa la barra junto con los soportes de sujeción GN 809 para retener la pieza de trabajo en su lugar.

Especificación

Abrazadera de palanca
Acero cementado C10
  • Zincado, acabado pasivado azul
  • Pernos de soporte templados
  • Remaches de soporte cementado
    (para tamaños 230 y superior)

Todas las piezas móviles
Lubricadas con grasa especial

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Montaje de husillo GN 708.1
  • Espárrago roscado
    Acero zincado, acabado pasivado azul
  • Punta del husillo plana (tipo A)
    Caucho de neopreno negro (CR), 85° shore A, vulcanizado

Los agujeros de montaje alojan tornillos de medidas métricas o en pulgadas

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo
Soportes de sujeción GN 801 (para el tipo A)
Soportes de sujeción GN 809 (para el tipo E)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 810 Abrazaderas de palanca de actuación vertical de acero, con base de montaje horizontal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AVersión de barra en U, con dos arandelas bridadas
CVersión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
EVersión en barra sólida, con broche
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH
Capacidad de retención
a ≈b1b2b3d1
Rosca
d2h1h2h3h4h5
75169 lbf (750 N).791.141.34.20M 5.183.86.81.43.75.22
130236 lbf (1050 N)1.101.381.65.24M 6.225.591.10.631.00.44
230450 lbf (2000 N)1.571.691.77.33M 8.266.611.32.711.18.37
330540 lbf (2400 N)1.691.972.56.41M 10.337.681.69.871.46.59
430629 lbf (2800 N)2.522.282.56.49M 12.339.722.191.021.69.91
5301012 lbf (4500 N)3.543.153.74.49M 12.4911.933.331.261.932.05
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1
Tipo A
Tipo C

Tipo E
l2l3
máx.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Intervalo
ajustable
752.622.641.241.611.77.59.63.94.942.46.08.16.59
1303.353.391.652.132.17.49.751.061.143.13.10.20.69
2304.354.412.282.872.68.75.791.261.264.09.12.24.79
3305.085.142.603.393.031.141.261.771.814.80.14.28.75
4306.466.543.464.493.941.261.261.771.776.14.16.391.30
5308.788.864.925.983.941.972.012.762.768.35.28.391.06

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$10.87
In stock: 51
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$10.87
5099$9.96
100249$9.06
≥ 250$8.15
Peso: 0.215 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».