GN 812 Abrazaderas de palanca de actuación vertical Acero, con base de montaje de brida doble

Foto

GN 812 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble Tipo: AV - Versión de barra en U con dos arandelas bridadas
Tipo: AV - Versión de barra en U con dos arandelas bridadas
GN 812 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble Tipo: AV - Versión de barra en U con dos arandelas bridadas GN 812 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble Tipo: CV - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1 GN 812 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble Tipo: EV - Versión en barra sólida con broche

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de actuación vertical GN 812 funcionan de acuerdo con el principio de conmutación: la palanca y la barra de sujeción se mueven en la misma dirección. Pueden montarse en dos planos mediante la basa de montaje con bridas doble
y requieren menos espacio para la acción de sujeción, debido a que el brazo de sujeción y la palanca operativa se mueven en direcciones opuestas.

Las abrazaderas de palanca de actuación vertical en la versión de barra en U con dos arandelas bridadas (tipo AV) pueden albergar un tornillo de sujeción específico para la aplicación. También se incluye un montaje de husillo con punta de caucho de neopreno para el tipo CV.

Además, el brazo de sujeción se estampa a partir de chapa metálica y se refuerza para aplicaciones de servicio pesado.

La versión tipo EV se puede usar si se suelda el broche, que después puede alojar un componente sujetador para alguna aplicación específica, o bien si se usa la barra junto con los soportes de sujeción GN 809 para retener la pieza de trabajo en su lugar.

Especificación

Abrazadera de palanca
  • Chapa metálica cementada (acero C10),
    zincado, pasivado azul
  • Pernos de soporte templados
  • Remaches de soporte cementados

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Montaje de husillo de neopreno (tipo CV):
  • Espárrago roscado
    Acero zincado, acabado pasivado azul
  • Punta del husillo
    Caucho de neopreno negro (CR), 85° shore A, vulcanizado

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo
Soportes de sujeción GN 801 para abrazaderas de palanca (para el tipo AV)
Soportes de sujeción GN 809 para abrazaderas de palanca (para el tipo EV)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 812 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AVVersión de barra en U con dos arandelas bridadas
CVVersión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
EVVersión en barra sólida con broche
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de
retención
a ≈b1b2b3b4d1d2eh1h2h3h4h5
máx.
200270 lbf (1200 N)1.341.381.501.38.33M 8.261.466.062.99.671.142.05
300427 lbf (1900 N)1.651.891.892.01.41M 10.331.817.804.25.791.383.13
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2l3
máx.
l4m1m2m3m4m5r ≈s1s2w
Intervalo
ajustable
2006.222.322.992.68.631.02.43.63.433.78.12.24.83
3007.642.913.743.031.101.18.451.18.474.80.12.31.83

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$22.44
In stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$22.44
5099$20.57
100249$18.70
≥ 250$16.83
Peso: 0.925 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».