GN 812.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical Acero, con base de montaje de brida doble

Foto

GN 812.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble Tipo: CVF - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
Tipo: CVF - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
GN 812.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble Tipo: CVF - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1 GN 812.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble Tipo: AVF - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas GN 812.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble Tipo: EVF - Versión en barra sólida, con broche

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de actuación vertical GN 812.1 funcionan de acuerdo con el principio de conmutación: la manija y la barra de sujeción se mueven en la misma dirección. En la posición fijada, la palanca de operación está en su posición vertical.
Se pueden montar en dos planos mediante la base de montaje de brida doble, y se requiere menos espacio para la acción de sujeción.

Las abrazaderas de palanca de actuación vertical en la versión de barra en U con dos arandelas bridadas (tipo AVF) pueden albergar un tornillo de sujeción específico para la aplicación. También se incluye un montaje de husillo con punta de caucho de neopreno para el tipo CVF.

La versión tipo EVF se puede usar si se suelda el broche, que después puede alojar un componente sujetador para alguna aplicación específica, o bien si se usa la barra junto con los soportes de sujeción GN 809 para retener la pieza de trabajo en su lugar.

Especificación

Abrazadera de palanca
  • Chapa metálica cementada (acero C10), zincado, acabado pasivado azul
  • Pernos de soporte templados
  • Remaches de soporte cementados

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Montaje de husillo de neopreno (tipo CVF)
  • Espárrago roscado
    Acero zincado, acabado pasivado azul
  • Punta del husillo
    Caucho de neopreno negro (CR), 85° shore A, vulcanizado

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo
Soportes de sujeción GN 809 para abrazaderas de palanca (para el tipo EVF)
Soportes de sujeción GN 801 para abrazaderas de palanca (para el tipo AVF)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 812.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, con base de montaje de brida doble boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AVFVersión de barra en U, con dos arandelas bridadas
CVFVersión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
EVFVersión en barra sólida, con broche
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de
retención
a ≈b1b2b3b4d1
Rosca
d2h1h2h3h4h5
máx.
200360 lbf (1600 N)1.421.381.501.38.33M 8.267.993.03.671.142.09
300540 lbf (2400 N)1.971.891.892.01.40M 10.3310.164.13.791.383.01
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1
Tipo AVF

Tipo EVF
l2l3 máx.l4m1m2m3m4m5r
Tipo AVF

Tipo EVF
s1s2w
Intervalo
ajustable
2004.064.132.403.352.68.631.02.43.63.433.763.84.12.24.83
3005.125.202.953.943.031.101.18.451.18.474.784.84.12.31.83

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$23.03
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$23.03
5099$21.11
100249$19.19
≥ 250$17.27
Peso: 0.881 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».