GN 813 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, servicio pesado Acero, con base de montaje vertical

Foto

GN 813 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, servicio pesado, con base de montaje vertical

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de actuación vertical GN 813 se usan en aplicaciones en las que se requiere una fuerza de retención muy alta, tales como el cierre de moldes de espuma.

Estas abrazaderas se han diseñado para un desmontaje fácil: los pernos de soporte están bloqueados con anillos de seguridad.

Después de desarmar las piezas individuales, se puede modificar para adaptarse a aplicaciones específicas. Ya que las abrazaderas de palanca de servicio pesado GN 813 se pueden soldar, proporcionan al diseñador de accesorios la flexibilidad de usar una abrazadera normal y crear su propio diseño de brazo de sujeción.

Especificación

Pernos de soporte y manija de sujeción
Acero St 60
acabado ennegrecido

Otras piezas
Acero St 37
  • se puede soldar
  • acabado ennegrecido

Pernos de soporte y remaches
cementado

Todas las piezas móviles están lubricadas con una grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 813 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, servicio pesado, con base de montaje vertical boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FVersión en barra sólida
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH en N
Capacidad de retención
b1b2b3b4e
10002248 lbf (10000 N)3.151.42.79.792.64
20004496 lbf (20000 N)3.941.42.79.793.23
30006744 lbf (30000 N)4.331.77.98.983.54
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh1h2h3l1l2r
100010.432.17.987.484.336.97
200011.692.561.388.664.727.95
300012.603.151.579.845.519.06

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$129.78
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$129.78
5099$118.97
100249$108.15
≥ 250$97.34
Peso: 5.291 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.