GN 820.2 Abrazaderas de palanca de actuación horizontal Acero, con base de montaje vertical

Foto

GN 820.2 Abrazaderas de palanca de actuación horizontal, de acero, con base de montaje vertical Tipo: MFC - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
Tipo: MFC - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
GN 820.2 Abrazaderas de palanca de actuación horizontal, de acero, con base de montaje vertical Tipo: MFC - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1 GN 820.2 Abrazaderas de palanca de actuación horizontal, de acero, con base de montaje vertical Tipo: MF - Versión de barra en U con dos arandelas bridadas

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de actuación horizontal GN 820.2 funcionan de acuerdo con el principio de conmutación: la manija y la barra de sujeción se mueven en dirección opuesta.

Requieren menos espacio para la acción de sujeción. En la posición fijada, la palanca de operación está en su posición horizontal. La superficie girada a 90° permite instalar ahorrando espacio, además del punto de sujeción.

Las abrazaderas de palanca de actuación horizontal en la versión de barra en U con dos arandelas bridadas (tipo MF) pueden albergar un tornillo de sujeción específico para la aplicación. También se incluye un montaje de husillo con punta de caucho de neopreno para el tipo MFC.

Especificación

Abrazadera de palanca
  • Acero cementado C10,
    zincado, acabado pasivado azul
  • Pernos de soporte templados
  • Remaches de soporte (para tamaños 355 y superior)
    cementado

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Montaje de husillo de neopreno (Tipo MFC)
  • Espárrago roscado
    Acero zincado, acabado pasivado azul
  • Punta del husillo
    Caucho de neopreno negro (CR), 85° shore A, vulcanizado

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo
Soportes de sujeción GN 801 para abrazaderas de palanca (para el tipo MF)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 820.2 Abrazaderas de palanca de actuación horizontal, de acero, con base de montaje vertical boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

MFVersión de barra en U con dos arandelas bridadas
MFCVersión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
a ≈b1b2b3d1
Rosca
d2h1h2h3h4h5
máx.
75202 lbf (900 N).791.181.00.22M 5.182.441.54.43.751.18
130225 lbf (1000 N)1.261.541.38.26M 6.223.352.30.631.001.91
230382 lbf (1700 N)1.461.691.57.33M 8.264.022.72.711.182.09
355405 lbf (1800 N)2.282.052.05.41M 10.335.313.62.871.462.97
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2l3l4m1m2m3rsw
Intervalo ajust.
754.651.182.831.77.71.53.241.67.08.59
1306.691.773.742.171.02.87.262.40.10.69
2307.682.054.452.681.12.94.312.76.12.79
35510.633.356.543.031.261.26.394.27.14.75

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$12.98
In stock: 64
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$12.98
5099$11.90
100249$10.82
≥ 250$9.73
Peso: 0.231 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.