GN 821 Pestillos de palanca Acero / acero inoxidable, con agarre ajustable

Foto

GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 1 - tipo largo<br />Tipo: SS - con cerradura con llave
Material: ST - Acero
Identificación núm.: 1 - tipo largo
Tipo: SS - con cerradura con llave
GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 1 - tipo largo<br />Tipo: SS - con cerradura con llave GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: NI - Acero inoxidable<br />Identificación núm.: 1 - tipo largo<br />Tipo: A - sin soporte de cierre de seguridad GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: NI - Acero inoxidable<br />Identificación núm.: 1 - tipo largo<br />Tipo: S - con soporte de cierre de seguridad GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: NI - Acero inoxidable<br />Identificación núm.: 1 - tipo largo<br />Tipo: SV - para seguridad con candado GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: NI - Acero inoxidable<br />Identificación núm.: 2 - tipo corto<br />Tipo: A - sin soporte de cierre de seguridad GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: NI - Acero inoxidable<br />Identificación núm.: 2 - tipo corto<br />Tipo: S - con soporte de cierre de seguridad GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: NI - Acero inoxidable<br />Identificación núm.: 2 - tipo corto<br />Tipo: SV - para seguridad con candado GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 1 - tipo largo<br />Tipo: A - sin soporte de cierre de seguridad GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 1 - tipo largo<br />Tipo: S - con soporte de cierre de seguridad GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 1 - tipo largo<br />Tipo: SV - para seguridad con candado GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 2 - tipo corto<br />Tipo: A - sin soporte de cierre de seguridad GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 2 - tipo corto<br />Tipo: S - con soporte de cierre de seguridad GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 2 - tipo corto<br />Tipo: SS - con cerradura con llave GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable Material: ST - Acero<br />Identificación núm.: 2 - tipo corto<br />Tipo: SV - para seguridad con candado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pestillos de palanca GN 821 se usan para retener de manera segura compuertas, tapas de recipientes, etc. Bloquean de manera segura en la parte central, por lo que son resistentes a las vibraciones.
Un diseño versátil y discreto.

La carrera w1 del gancho del pestillo puede jalar las piezas que se van a sujetar juntas hasta 6 mm. El intervalo w2 se puede ajustar en el eje roscado M6 del gancho del pestillo.
La carga especificada en la tabla es simplemente un valor de orientación para la fuerza de tracción estática nominal que puede soportar el pestillo. La capacidad de retención se puede ver afectada de manera adversa por las condiciones en las cuales se usa el pestillo, como vibraciones o cargas por golpes.

Versión larga: Agujeros de la placa de montaje del pestillo de palanca expuestos cuando está en posición cerrada.
Versión corta: La placa de montaje del pestillo de palanca se voltea 180° y los agujeros de montaje quedan escondidos debajo del pestillo en la posición cerrada.

El soporte de cierre es parte del montaje del pestillo.

Especificación

Pestillo de palanca
AceroST
zincado, acabado pasivado azul

Acero inoxidableNI
solo tipos A, S y SV
  • Manija de pestillo y soportes de montaje
    Norma Europea núm. 1.4301, AISI 304
  • Gancho de sujeción / pasador de pivote
    Norma Europea núm. 1.4305 AISI 303

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 821 Pestillos de palanca de acero / acero inoxidable, con agarre ajustable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

1tipo largo
2tipo corto

Tipo

Asin soporte de cierre de seguridad
Scon soporte de cierre de seguridad
SVpara seguridad con candado
SScon cerradura con llave
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH en N
Capacidad de retención
b1b2b3b4h1h2h3h4l1 mín.
Código 1
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
Tipo SS
l2 mín.
Código 1
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
Tipo SS
400899 lbf (4000 N)1.831.771.501.06.87.471.121.285.675.794.744.86
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol3l4 mín.
Código 2
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
Tipo SS
l5 mín.
Código 2
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
Tipo SS
dm1m2m3rw1 ≈
Carrera
w2
Intervalo ajustable
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
Tipo SS
4001.263.173.294.654.76.25.79.47.454.23.26.59.31

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo




Material


Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$32.86
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$32.86
5099$30.12
100249$27.38
≥ 250$24.64
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.