GN 832 Pestillos de palanca Aluminio o acero inoxidable

Foto

GN 832 Pestillos de palanca de acero o acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Material: NI - Acero inoxidable
GN 832 Pestillos de palanca de acero o acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable GN 832 Pestillos de palanca de acero o acero inoxidable Material: ST - Acero

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pestillos de palanca GN 832 se usan para retener de manera segura compuertas, tapas de recipientes, etc. Bloquean de manera segura en la parte central, por lo que son resistentes a las vibraciones.

Los componentes que se van a unir se mantienen en su posición mediante la elasticidad del cierre de tracción.

La carga especificada en la tabla es simplemente un valor de orientación para la fuerza de tracción estática nominal que puede soportar el pestillo. La capacidad de retención se puede ver afectada de manera adversa por las condiciones en las cuales se usa el pestillo, como vibraciones o cargas por golpes.

Al agujero d3 se le puede colocar un perno de seguridad para inmovilizar el pestillo de palanca cerrado, de modo que no se libere involuntariamente.

Especificación

Pestillo de palanca
AceroST
zincado, acabado pasivado azul

Acero inoxidableNI,Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 832 Pestillos de palanca de acero o acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH en N
Capacidad de retención
b1b2b3b4b5b6d1d2d3
55124 lbf (550 N).91.67.551.73.511.18.08.13.10
150337 lbf (1500 N)1.34.91.792.76.751.69.12.16.12
200450 lbf (2000 N)1.691.181.023.541.062.60.16.21.21
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh1h2l1l2l3m1m2m3m4r ≈
55.43.354.022.361.34.37.49.20.471.02
150.49.435.513.391.50.51.89.31.791.18
200.75.597.524.372.26.391.24.591.001.42

Armar y cotizar.

Tamaño
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.87
In stock: 52
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$1.87
5099$1.72
100249$1.56
≥ 250$1.40
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».