GN 832.3 Pestillos de palanca Steel / Stainless Steel

Foto

GN 832.3 Pestillos de palanca, de acero, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Material: NI - Acero inoxidable
GN 832.3 Pestillos de palanca, de acero, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable GN 832.3 Pestillos de palanca, de acero, acero inoxidable Material: ST - Acero
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los pestillos de palanca GN 832.3 se usan para retener de manera segura compuertas, tapas de recipientes, etc. Bloquean de manera segura en la parte central, por lo que son resistentes a las vibraciones.

Los componentes que se van a unir se mantienen en su posición mediante la elasticidad del pestillo de tracción.

La carga especificada en la tabla es simplemente un valor de orientación para la fuerza de tracción estática nominal que puede soportar el pestillo. La capacidad de retención se puede ver afectada de manera adversa por las condiciones en las cuales se usa el pestillo, como vibraciones o cargas por golpes.

El soporte de cierre está incluido.

Especificación

Pestillo de palanca
AceroST, zincado, acabado pasivado azul


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 832.3 Pestillos de palanca, de acero, acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH
Capacidad de retención
b1b2b3 -0.02b4b5b6d1d2h1
100225 lbf (1000 N)1.100.590.471.610.751.420.120.170.67
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh2l1l2l3m1m2m3m4r ≈
1000.514.492.831.570.280.610.200.591.46

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$12.04
In Stock: 14
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$12.04
5099$11.04
100249$10.04
≥ 250$9.03
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.132 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».