GN 833Pestillos de gancho y palancaAcero zincado / acero inoxidable
Foto
Material: ST - Acero
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pestillos de gancho y palanca GN 833 se usan para retener de manera segura compuertas, tapas de recipientes, etc. Bloquean de manera segura en la parte central, por lo que son resistentes a las vibraciones.
Los componentes que se van a unir se mantienen en su posición mediante la elasticidad del pestillo de tracción.
La carga especificada en la tabla es simplemente un valor de orientación para la fuerza de tracción estática nominal que puede soportar el pestillo. La capacidad de retención se puede ver afectada de manera adversa por las condiciones en las cuales se usa el pestillo, como vibraciones o cargas por golpes.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.063 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.