GN 8330 Pestillos de palanca Acero

Foto

GN 8330 Pestillos de palanca de acero Form: B - con pasador de muelle
Form: B - con pasador de muelle
GN 8330 Pestillos de palanca de acero Form: B - con pasador de muelle GN 8330 Pestillos de palanca de acero Form: A - sin pasador de muelle

Descripción del producto

Información

Las características principales de las abrazaderas de gancho GN 8330 son una funcionalidad y diseño superiores. El mecanismo de muelle integrado retiene la palanca de bloqueo y el gancho de sujeción en posición abierta y permite un funcionamiento sin esfuerzo.

Una vez que se supera el centro muerto, la elasticidad de las piezas de chapa metálica provocará que se cierre la abrazadera de gancho. En la posición de sujeción, el espacio de perforación requerido es m2.

Con la carrera w del gancho de sujeción, los componentes que se van a unir se pueden juntar durante la sujeción.

El mecanismo de bloqueo puede fijarse contra la apertura inesperada con el uso de tapones con cable accionados por muelle. El tapón de alambre se coloca en el agujero del orificio d2. También se pueden añadir sellos de plomo mediante d2.

La fuerza de retención proporcionada en la tabla es un valor de guía para la carga de tensión estática que actúa potencialmente en la abrazadera de gancho. Según las condiciones de uso (por ejemplo, al estar expuesta a vibraciones o golpes), la fuerza de retención puede verse afectada.

Especificación

Pestillo de palanca
AceroST
zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tapones con cable accionados por muelle GN 8330.1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 8330 Pestillos de palanca de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Asin pasador de muelle
Bcon pasador de muelle
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1FH en N
Capacidad de retención
b2d1d2hl1l2l3l4m1m2m3m4m5m6w ≈
.5922.48 lbf (100 N).37.13.06.312.09.98.671.24.37.53.24-.33.12.43
.7967.44 lbf (300 N).51.13.07.392.991.34.981.73.311.14.31-.87.16.35
1.14135 lbf (600 N).79.17.10.594.372.201.382.64.791.53.51-1.10.28.43
1.57270 lbf (1200 N)1.14.17.12.795.983.151.933.501.262.26.63.551.57.43.75

Armar y cotizar.

Ancho b1
Material

Form


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.03
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$8.03
5099$7.36
100249$6.69
≥ 250$6.02
Peso: 0.034 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».