GN 841 Abrazaderas de palanca de presión-tracción Acero

Foto

GN 841 Abrazaderas de palanca de presión-tracción, de acero

Descripción del producto

Información

En estos dispositivos, el movimiento circular de la empuñadura se transforma en una acción en línea recta de la abrazadera sobre su eje.

Especificación

Cuerpo
  • Chapa metálica cementada (Acero C10)
  • zincado, acabado pasivado azul

Posicionador de acero St 37
zincado, acabado pasivado azul

Casquillo guía de posicionador, de latón
zincado, acabado pasivado azul

Todas las secciones móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 841 Abrazaderas de palanca de presión-tracción, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASCuerpo en chapa metálica
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
abd1d2
Rosca
d3h1h2l1
120809 lbf (3600 N).671.89.47M 6.224.371.225.12
3001619 lbf (7200 N).792.28.55M 8.265.511.426.57
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol2l3l4m1m2m3A/Ftw
Carrera
1204.761.571.181.341.18.67.94.47.79
3006.102.241.771.971.34.711.06.631.30

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$25.01
In stock: 108
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$25.01
5099$22.92
100249$20.84
≥ 250$18.75
Peso: 0.661 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».