GN 842 Abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado Acero

Foto

GN 842 Abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado, de acero

Descripción del producto

Información

En estos dispositivos, el movimiento circular de la empuñadura se transforma en una acción en línea recta de la abrazadera sobre su eje.

Las abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado GN 842 se pueden usar para fuerzas de sujeción muy altas, gracias a su cuerpo masivo y robusto.

En el tamaño 70, los agujeros de montaje están avellanados para aceptar pernos avellanados con hexágono interno DIN 912-M4.

Especificación

Base, tamaño 70: latón niquelado
Base, tamaños 160-3100: negro
  • forjada
  • acabado negro lacado

Piezas de chapa metálica
Chapa metálica cementada (Acero C10)
  • zincado, acabado pasivado azul

Posicionador de acero St 37
zincado, pasivado azul

Pernos de soporte (remaches)
cementado

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 842 Abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASBase de acero o latón, forjada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
ab1b2d1d2
Rosca
d3h1h2l1
70270 lbf (1200 N).472.521.42.33M 6.171.67.773.39
160629 lbf (2800 N).593.351.81.43M 6.212.32.984.57
3601259 lbf (5600 N).983.541.79.47M 8.222.951.364.80
5501798 lbf (8000 N).714.822.17.55M 8.283.251.166.48
11003597 lbf (16000 N).985.242.24.63M 10.333.741.507.17
21005620 lbf (25000 N)1.386.972.76.79M 12.334.671.979.37
310010116 lbf (45000 N)1.578.502.99.87M 14.435.392.2012.44
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol2l3m1m2m3m4stw
Carrera
703.11.871.02.511.02-.24.47.79
1604.211.221.32.451.44-.28.471.18
3604.491.261.321.181.44-.28.591.26
5506.081.651.61.591.381.61.24.631.65
11006.711.931.61.591.381.61.31.711.97
21008.742.401.971.381.971.97.39.872.36
310011.813.942.131.572.762.76.39.983.94

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$33.66
In stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$33.66
5099$30.86
100249$28.05
≥ 250$25.25
Peso: 0.392 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».