GN 843.1 Abrazaderas de palanca de presión-tracción Acero

Foto

GN 843.1 Abrazaderas de palanca de presión-tracción, de acero Tipo: AS - sin soporte de montaje
Tipo: AS - sin soporte de montaje
GN 843.1 Abrazaderas de palanca de presión-tracción, de acero Tipo: AS - sin soporte de montaje GN 843.1 Abrazaderas de palanca de presión-tracción, de acero Tipo: ASW - con soporte de montaje

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de presión-tracción GN 843.1 se pueden montar en un soporte de montaje (tipo ASW) o directamente en la plantilla mediante el cuerpo roscado con tuerca hexagonal.

El método de aseguramiento del casquillo de centrado permite que el mango de operación se pueda girar hacia la posición más favorable.

Las abrazaderas de palanca GN 843.1 sustituyen a las de la serie GN 843.

Especificación

Acero
Piezas de chapa metálica
Acero cementado C10
zincado, acabado pasivado azul

Pernos de soporte y remaches
Acero, endurecido

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 843.1 Abrazaderas de palanca de presión-tracción, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASsin soporte de montaje
ASWcon soporte de montaje
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
ab1b2d1d2
Rosca
d3
Rosca
d4h1h2h3
80674 lbf (3000 N).941.381.18.39M 6M 16 x 1.5.222.761.52.75
1651214 lbf (5400 N)1.262.361.38.47M 8M 20 x 1.5.264.331.97.87
3401574 lbf (7000 N)1.892.951.87.63M 10M 24 x 2.335.712.761.18
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2l3l4l5m1m2m3stw
Carrera
802.802.561.34.87.87.79.47-.16.47.83
1654.454.132.131.541.611.61.5319.20.591.50
3406.816.383.352.682.322.17.7525.20.712.60

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$29.51
In stock: 55
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$29.51
5099$27.05
100249$24.60
≥ 250$22.14
Peso: 0.731 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».