GN 844 Abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado Latón o acero

Foto

GN 844 Abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado, de latón o acero Tipo: ASS - Sujetar girando la empuñadura a la derecha
Tipo: ASS - Sujetar girando la empuñadura a la derecha
GN 844 Abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado, de latón o acero Tipo: ASS - Sujetar girando la empuñadura a la derecha GN 844 Abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado, de latón o acero Tipo: ASD - Sujetar girando la empuñadura a la izquierda

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de presión-tracción GN 844 son conocidas por su baja altura en todas las posiciones de sujeción. Se pueden usar para lograr fuerzas de sujeción muy altas, gracias a su cuerpo masivo y robusto.
En estos dispositivos, el movimiento circular de la empuñadura se transforma en una acción en línea recta de la abrazadera sobre su eje.

Especificación

Cuerpo
Latón Tamaños 160 y 550
Acero: de tamaño 160
  • forjada
  • acabado negro lacado

Brazo de la palanca
  • Acero cementado C10
  • zincado, acabado pasivado azul

Posicionador de acero St 37
zincado, acabado pasivado azul

Todas las secciones móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 844 Abrazaderas de palanca de presión-tracción para servicio pesado, de latón o acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASDSujetar girando la empuñadura a la izquierda
ASSSujetar girando la empuñadura a la derecha
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
abd1d2
Rosca
d3h1h2l1
70202 lbf (900 N).47.77.33M 6.171.931.423.39
160292 lbf (1300 N).59.98.43M 6.223.111.814.61
5501012 lbf (4500 N).791.26.55M 8.284.452.176.50
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol2l3m1m2m3m4stw
Carrera
703.03.871.021.02.51-.24.47.79
1604.211.261.441.32.45-.28.471.18
5506.021.651.381.61.591.61.28.631.65

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$41.68
In stock: 36
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$41.68
5099$38.20
100249$34.73
≥ 250$31.26
Peso: 0.859 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».