GN 851.1 Abrazaderas de palanca tipo pestillo vertical Base de montaje horizontal, de acero, brazo de sujeción vertical

Foto

GN 851.1 Abrazaderas de palanca tipo pestillo vertical, de acero, base de montaje horizontal, brazo de sujeción vertical Tipo: T3 - con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tipo: T3 - con pestillo de tracción, con soporte de cierre
GN 851.1 Abrazaderas de palanca tipo pestillo vertical, de acero, base de montaje horizontal, brazo de sujeción vertical Tipo: T3 - con pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 851.1 Abrazaderas de palanca tipo pestillo vertical, de acero, base de montaje horizontal, brazo de sujeción vertical Tipo: T - sin pestillo de tracción, con soporte de cierre

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca tipo pestillo GN 851.3 son de diseño compacto y se pueden usar para garantizar altas capacidades de retención.

El movimiento circular de la empuñadura se transforma en la acción lineal del pestillo.
En la posición de sujeción, el pestillo de tracción con el brazo de sujeción es paralelo al plano de la empuñadura operativa.

Cuando la abrazadera de palanca está sujeta, un gancho de seguridad se cierra de manera positiva sobre el cuerpo. Esto evita la liberación de la posición de sujeción de manera involuntaria o inducida por vibraciones. Abrir el gancho de seguridad se consigue con una mano.

La carrera del pestillo de tracción de estas abrazaderas de palanca se puede ajustar dentro de su intervalo.

Además de las longitudes estándar de los pestillos de tracción mostrados en la tabla, también están disponibles diversas otras longitudes en la serie de pestillos de tracción cuadrados GN 951.1.

Especificación

Abrazadera de palanca
  • Piezas de chapa metálica
  • Acero cementado C10
  • zincado, acabado pasivado azul

Pestillo de tracción
Acero St 37
zincado, acabado pasivado azul

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 851.1 Abrazaderas de palanca tipo pestillo vertical, de acero, base de montaje horizontal, brazo de sujeción vertical boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T3con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tsin pestillo de tracción, con soporte de cierre
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
a1a2b1b2b3b4b5d1
Rosca
d2h1h2
160360 lbf (1600 N).20.981.021.38.831.00.55M 4.171.46.39
320719 lbf (3200 N).311.461.421.731.261.46.87M 6.262.13.59
7001574 lbf (7000 N).511.772.052.131.501.911.02M 8.332.64.91
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2
mín.
m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango
ajustable
1602.68.18.87.26.51.26.561.97.081.36.47
3204.17.241.00.33.75.41.813.07.122.09.83
7005.79.311.44.391.26.531.063.86.142.681.18

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.14
In stock: 457
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$13.14
5099$12.05
100249$10.95
≥ 250$9.86
Peso: 0.233 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».