GN 851.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo Base de montaje vertical, de acero, brazo de sujeción horizontal

Foto

GN 851.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, base de soporte vertical, brazo de sujeción horizontal Tipo: T4 - con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tipo: T4 - con pestillo de tracción, con soporte de cierre
GN 851.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, base de soporte vertical, brazo de sujeción horizontal Tipo: T4 - con pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 851.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, base de soporte vertical, brazo de sujeción horizontal Tipo: T - sin pestillo de tracción, con soporte de cierre

Descripción del producto

Información

La carrera de las abrazaderas de palanca tipo pestillo GN 851.2 se puede ajustar dentro de su intervalo.

En la posición de sujeción, el pestillo de tracción y el brazo de sujeción son horizontales al plano de montaje vertical.

Además de las longitudes estándar de los pestillos de tracción mostrados en la tabla, también están disponibles diversas otras longitudes en la serie GN 951.1.

Especificación

Abrazadera de palanca
  • Acero cementado C10
  • zincado, acabado pasivado azul

Pestillo de tracción
  • Acero St 37
  • zincado, acabado pasivado azul

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura con funda de plástico
roja, resistente a aceites

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 851.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, base de soporte vertical, brazo de sujeción horizontal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T4con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tsin pestillo de tracción, con soporte de cierre
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
ab1b2b3b4b5d1
Rosca
d2h1h2
160360 lbf (1600 N).201.021.38.831.00.55M 4.171.57.39
320719 lbf (3200 N).311.421.731.261.46.87M 6.262.26.59
7001686 lbf (7500 N).512.052.131.501.911.02M 8.333.23.91
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2
mín.
m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Longitud
ajustable
1604.09.18.87.26.51.26.561.97.081.26.47
3206.26.241.00.33.75.41.813.07.122.09.83
7008.86.311.44.391.26.531.063.86.142.521.18

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.14
In stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$13.14
5099$12.05
100249$10.95
≥ 250$9.86
Peso: 0.220 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».