GN 852 Abrazaderas de palanca tipo pestillo Acero, para servicio pesado

Foto

GN 852 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, para servicio pesado Tipo: T2 - con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tipo: T2 - con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
GN 852 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, para servicio pesado Tipo: T2 - con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, para servicio pesado Tipo: T - con agujeros de montaje, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, para servicio pesado Tipo: T2S - para soldar, con pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, para servicio pesado Tipo: TS - para soldar, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca tipo pestillo para servicio pesado GN 852 se emplean cuando son necesarias fuerzas de retención muy grandes, y pueden requerirse en el moldeo de plástico a alta presión.

La carrera del pestillo de tracción se puede ajustar dentro de su intervalo.

Además de las longitudes estándar de los pestillos de tracción mostrados en la tabla, también están disponibles diversas otras longitudes en la serie GN 951.2.

Especificación

Base y soporte de cierre fijo
Acero C22
  • forjada
  • negro lacado (tipo T2 / T)
  • químicamente ennegrecido (tipo T2S / TS)

Manija de sujeción
  • C 40, acero forjado
  • Acabado con revestimiento de pintura en polvo color negro

Pestillo de tracción y perno de soporte
Acero St 37
zincado, pasivado azul

Todas las secciones móviles están lubricadas con grasa especial.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Abrazaderas de palanca tipo pestillo, con gatillo de seguridad

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 852 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, para servicio pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T2con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
T2Spara soldar, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tcon agujeros de montaje, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre
TSpara soldar, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de
retención
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8b9d1
Rosca
d2d3h1
17003822 lbf (17000 N).87.832.682.521.811.892.681.041.501.10.24M 10.33.552.17
40008992 lbf (40000 N)1.101.063.353.152.172.363.151.261.971.26.24M 12.41.632.68
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh2l1
Tipo T2S / TS

Type T / T2
l2
mín.
l3m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
stw1
Carrera
w2
Longitud de ajuste
17001.368.588.781.305.081.77.451.77.391.103.78.28.082.13.59
40001.6710.4310.671.185.942.24.552.24.491.384.21.35.082.44.98

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$81.43
In stock: 14
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$81.43
5099$74.64
100249$67.86
≥ 250$61.07
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.