GN 852.1 Abrazaderas de palanca tipo gancho vertical Acero, para servicio pesado

Foto

GN 852.1 Abrazaderas de palanca tipo gancho vertical, para servicio pesado Tipo: T3S - para soldar, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tipo: T3S - para soldar, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
GN 852.1 Abrazaderas de palanca tipo gancho vertical, para servicio pesado Tipo: T3S - para soldar, con pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852.1 Abrazaderas de palanca tipo gancho vertical, para servicio pesado Tipo: T - con agujeros de montaje, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852.1 Abrazaderas de palanca tipo gancho vertical, para servicio pesado Tipo: T3 - con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852.1 Abrazaderas de palanca tipo gancho vertical, para servicio pesado Tipo: TS - para soldar, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre

Descripción del producto

Información

El pestillo de tracción de las abrazaderas de palanca tipo gancho vertical GN 852.1 se puede ajustar dentro de su intervalo.

Una vez en la posición de sujeción, el perno de cierre es perpendicular al brazo de sujeción y a la base de montaje de la abrazadera de palanca.

Además de las longitudes estándar de los pestillos de tracción mostrados en la tabla, también están disponibles diversas otras longitudes en la serie GN 951.2.

Especificación

Base y mango de operación
Acero C22
  • forjada
  • químicamente ennegrecidos

Soporte de cierre fijo
Acero
ennegrecido

Pestillo de tracción y pernos de soporte
Acero St 37
zincado, acabado pasivado azul

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 852.1 Abrazaderas de palanca tipo gancho vertical, para servicio pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Tcon agujeros de montaje, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre
T3con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
TSpara soldar, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre
T3Spara soldar, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
a1a2b1b2b3b4b5b6b7d1
Rosca
d2d3
14002698 lbf (12000 N).591.142.402.401.811.022.521.651.02M 10.331.28
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh1h2l1l2
mín.
m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango
ajustable
14002.52.946.731.651.50.571.26.49.674.17.311.97.87

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$50.65
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$50.65
5099$46.43
100249$42.21
≥ 250$37.99
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».