GN 852.3 Abrazaderas de palanca tipo pestillo Acero, para servicio pesado, con gancho de seguridad

Foto

GN 852.3 Abrazaderas de palanca con pestillo de acero, para servicio pesado, con gancho de seguridad Tipo: T6 - con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tipo: T6 - con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
GN 852.3 Abrazaderas de palanca con pestillo de acero, para servicio pesado, con gancho de seguridad Tipo: T6 - con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852.3 Abrazaderas de palanca con pestillo de acero, para servicio pesado, con gancho de seguridad Tipo: T - con agujeros de montaje, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852.3 Abrazaderas de palanca con pestillo de acero, para servicio pesado, con gancho de seguridad Tipo: T6S - para soldar, con pestillo de tracción, con soporte de cierre GN 852.3 Abrazaderas de palanca con pestillo de acero, para servicio pesado, con gancho de seguridad Tipo: TS - para soldar, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca tipo pestillo GN 852.3 son de diseño compacto y se pueden usar para garantizar altas capacidades de retención.

El movimiento circular de la empuñadura se transforma en la acción lineal del pestillo.
En la posición de sujeción, el pestillo de tracción con el brazo de sujeción es paralelo al plano de la empuñadura operativa.

Cuando la abrazadera de palanca está sujeta, un gancho de seguridad se cierra de manera positiva sobre el cuerpo. Esto evita la liberación de la posición de sujeción de manera involuntaria o inducida por vibraciones. Abrir el gancho de seguridad se consigue con una mano.

La carrera del pestillo de tracción de estas abrazaderas de palanca se puede ajustar dentro de su intervalo.

Además de las longitudes estándar de los pestillos de tracción mostrados en la tabla, también están disponibles diversas otras longitudes en la serie de pestillos de tracción cuadrados GN 951.1.

Especificación

Base, soporte de cierre fijo y brazo de sujeción
Acero C22
  • forjada
  • negro lacado (tipo T6 / T)
  • acabado ennegrecido (tipo T6S / TS)

Pestillo de tracción y perno de soporte
Acero St 37
zincado, acabado pasivado azul

Todas las secciones móviles están lubricadas con grasa especial.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 852.3 Abrazaderas de palanca con pestillo de acero, para servicio pesado, con gancho de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T6con agujeros de montaje, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
Tcon agujeros de montaje, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre
T6Spara soldar, con pestillo de tracción, con soporte de cierre
TSpara soldar, sin pestillo de tracción, con soporte de cierre
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de
retención
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8d1
Rosca
d2d3h1h2
17003822 lbf (17000 N).87.832.682.521.811.891.101.041.50.67M 10.33.552.171.36
40008992 lbf (40000 N)1.101.063.353.152.172.361.341.261.97.79M 12.41.632.681.67
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1
Tipo T6S / TS

Tipo T6 / T
l2
mín.
l3m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
stw1
Carrera
w2
Intervalo
ajustable
17008.588.781.305.081.77.451.77.391.103.78.28.082.13.59
400010.4710.671.185.942.24.552.24.491.384.21.35.082.44.98

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$108.36
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$108.36
5099$99.33
100249$90.30
≥ 250$81.27
Peso: 2.485 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».