GN 853 Abrazaderas de palanca tipo pestillo Acero, con mecanismo de bloqueo de seguridad

Foto

GN 853 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con mecanismo de bloqueo de seguridad Tipo: TG - Con perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
Tipo: TG - Con perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
GN 853 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con mecanismo de bloqueo de seguridad Tipo: TG - Con perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre GN 853 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con mecanismo de bloqueo de seguridad Tipo: T5 - Sin perno de cierre, sin soporte de cierre GN 853 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con mecanismo de bloqueo de seguridad Tipo: TT - Con perno de cierre de cabeza T, con soporte de cierre GN 853 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con mecanismo de bloqueo de seguridad Tipo: TU - Con perno de cierre de gancho J, con soporte de cierre

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca tipo pestillo GN 853 cuentan con un mecanismo de bloqueo de seguridad que evita la apertura de la abrazadera de manera involuntaria o inducida por vibraciones.

Otro beneficio es la capacidad de hacer funcionar la abrazadera con una sola mano.

Especificación

Chapa metálica
Acero cementado C10, acabado ennegrecido


Perno de cierre
Acero St 32, acabado ennegrecido


Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial


Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 853 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con mecanismo de bloqueo de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T5Sin perno de cierre, sin soporte de cierre
TGCon perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
TTCon perno de cierre de cabeza T, con soporte de cierre
TUCon perno de cierre de gancho J, con soporte de cierre
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH
Capacidad de
retención
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1
160393 lbf (1750 N)0.511.021.100.910.551.021.380.27M 60.180.180.200.241.06
320899 lbf (4000 N)0.751.571.731.340.711.381.500.39M 80.260.260.280.311.52
7001686 lbf (7500 N)1.102.362.131.611.021.971.970.43M 100.330.330.350.392.09
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh2h3l1l2
Tipo TG
l3
Tipo TT
l4
Tipo TU
l5l6m1m2m3m4m5sw
Carrera
1600.790.814.062.172.172.131.101.180.750.630.630.561.000.080.31
3201.181.106.023.013.013.011.341.751.260.750.750.881.000.120.51
7001.591.548.743.763.663.621.652.011.501.631.221.001.220.140.75

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Tipo




Descripción de la función (para operar con una sola mano)

Sketch GN 853 1

Presione el botón de liberación para liberar.

Sketch GN 853 2.

Levante el brazo de sujeción hasta que el perno de cierre se desengancha del cierre.

Sketch GN 853 3.

Al retraer el brazo de sujeción se levanta el pestillo y se libera el cierre (operación con una sola mano).

Sketch GN 853 4.

Para la operación de sujeción, levante el brazo de sujeción hasta que se apoye en el cierre.

Sketch GN 853 5.

El brazo de sujeción encaja en el cierre si se pulsa el botón de liberación para la operación de sujeción.

Cuando se sujeta en la posición final, el sistema se bloquea automáticamente por la fuerza del resorte.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$40.32
In Stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$40.32
5099$36.96
100249$33.60
≥ 250$30.24
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.286 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».