GN 854 Abrazaderas de palanca tipo pestillo Acero, con orificio para empuñadura o con brazo de sujeción fijo

Foto

GN 854 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con orificio para empuñadura o con brazo de sujeción fijo Código: 1 - con orificio para empuñadura de palanca de cambio
Código: 1 - con orificio para empuñadura de palanca de cambio
GN 854 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con orificio para empuñadura o con brazo de sujeción fijo Código: 1 - con orificio para empuñadura de palanca de cambio GN 854 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con orificio para empuñadura o con brazo de sujeción fijo Código: 2 - con brazo de sujeción

Descripción del producto

Información

La principal característica de las abrazaderas de palanca tipo pestillo GN 854 es su diseño sumamente robusto, resistente y compacto, lo que permite su uso en condiciones exigentes, por ejemplo, exposición a altas temperaturas, polvo, niebla de pulverización, etc.

El soporte de cierre especialmente diseñado permite forzar el aflojamiento de la sujeción cuando el brazo de sujeción empuja hacia adelante el pestillo de tracción, por ejemplo, para separar las mitades de un molde.

El soporte de cierre con orificio (código 1) funciona mediante una palanca de cambio que se acomoda en la cavidad perforada y se retira tras la operación. Esto ahorra espacio y tiene la ventaja adicional de que la palanca de cambio no se expone a condiciones ambientales adversas, como calentarse demasiado para funcionar. La palanca de cambio no se incluye con la abrazadera.

El soporte de cierre también se puede montar con tornillos o pernos.

Si se requiere, también están disponibles abrazaderas y soportes de cierre como piezas separadas; el perno de soporte se desmonta fácilmente para cambiarlo.

Especificación

Cojinete de sujeción / Brazo de sujeción
Acero
  • forjada
  • se puede soldar
  • sin troquelar

Pestillo de tracción / Perno de soporte
Acero St 37
sin troquelar

Soporte de cierre
Chapa de acero
sin troquelar

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 854 Abrazaderas de palanca tipo pestillo de acero, con orificio para empuñadura o con brazo de sujeción fijo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código

1con orificio para empuñadura de palanca de cambio
2con brazo de sujeción

Tipo

T2Spara soldar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
a1a2b1b2b3b4b5b6d1
Rosca
d2d3h1
Código 1

Código 2
15003372 lbf (15000 N)1.021.102.561.692.052.762.831.18M 10.33.712.173.19
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh2l1
Código 1

Código 2
l2
mín.
m1m2rtw1w2w3
Carrera
w4
Intervalo ajustable
15002.178.6613.157.321.57.634.721.18.411.10.981.57

Armar y cotizar.

Tamaño
Código


Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$47.85
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$47.85
5099$43.86
100249$39.88
≥ 250$35.89
Peso: 2.720 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».