GN 855 Abrazaderas en C Acero

Foto

GN 855 Abrazaderas en C de acero

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas en C GN 855 cuentan con un diseño especialmente robusto, resistente y compacto, lo que les permite usarse en condiciones intensas y demandantes, como a altas temperaturas, en presencia de polvo, niebla, etc.

Las abrazaderas en C normalmente se instalan y se montan en el punto de sujeción. La contraplaca (viene suelta) tiene un zócalo de bola diseñado para acoplarlo con la contrapieza que se va a sujetar. En conexión con el perno de bola, esta configuración garantiza una colocación precisa de la abrazadera de pestillo.

Si la contraplaca no debe permanecer en la contrapieza que se va a sujetar, el soporte de sujeción también se puede usar alternativamente para retener topes de apriete de abrazadera de palanca GN 802, los cuales tienen una superficie de soporte pendular.

Especificación

Abrazadera, mango de operación
Acero
  • forjada
  • acabado ennegrecido

Brida de soporte
Chapa de acero, acabado ennegrecido

Conjunto de husillos
Acero, acabado ennegrecido

Contraplaca / Perno de soporte
Acero, acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 855 Abrazaderas en C de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

C2Para atornillar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
h1
máx.
l1FH en N
Capacidad de retención
b1b2d1
Rosca
d2h2h3h4l2l3l4l5l6mw1
Carrera
w2
Intervalo ajustable
1.571.263372 lbf (15000 N)2.361.02M 10.334.376.615.081.18.712.836.616.811.77.751.26
2.951.263372 lbf (15000 N)2.361.02M 10.335.756.616.461.18.712.836.618.151.77.751.26

Armar y cotizar.

Ancho de la abrazadera h1
Altura de la abrazadera l1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$68.14
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$68.14
5099$62.46
100249$56.78
≥ 250$51.10
Peso: 2.425 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».