T5 | Con 2 agujeros de montaje (d2) |
Tamaño | FH Capacidad de retención | a | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 3372 lbf (15000 N) | 0.87 | 4.53 | 2.03 | 2.60 | 0.87 | 0.39 | 0.33 | 2.24 | 1.50 |
Tamaño | l1 ≈ | l2 ≈ mín. | m1 | m2 | m3 | m4 | r ≈ en w2 = 0 | s | w1 Carrera | w2 Intervalo ajustable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 12.52 | 1.85 | 0.83 | 3.74 | 0.43 | 1.73 | 3.84 | 0.20 | 0.94 | 0.87 |
Para liberar, mueva el mecanismo de bloqueo de seguridad en la dirección de la flecha. |
|||||||||||
Levante el brazo de la palanca hasta que el pestillo se desenganche del cierre. |
|||||||||||
Al mover el brazo de la palanca hacia atrás, se levantará el pestillo y se liberará el cierre (operación con una sola mano). |
|||||||||||
Para la sujeción, levante el brazo de la palanca hasta que el pestillo se apoye en el cierre. |
|||||||||||
El perno de cierre se engancha con el cierre si el mecanismo de bloqueo de seguridad se mueve hacia arriba durante la sujeción. Cuando se sujeta en la posición final, el sistema se bloquea automáticamente por la fuerza del resorte. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $142.24 |
50 | 99 | $130.39 |
100 | 249 | $118.54 |
≥ 250 | $106.68 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco