GN 860 Abrazaderas de palanca neumáticas Acero, con base de montaje horizontal

Foto

GN 860 Abrazaderas de palanca neumáticas de acero Tipo: CP3 - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
Tipo: CP3 - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
GN 860 Abrazaderas de palanca neumáticas de acero Tipo: CP3 - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1 GN 860 Abrazaderas de palanca neumáticas de acero Tipo: AP3 - Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas GN 860 Abrazaderas de palanca neumáticas de acero Tipo: EP3 - Versión en barra sólida, con broche

Descripción del producto

Información

El principio de sujeción de las abrazaderas de palanca neumáticas GN 860 es idéntico en construcción y dimensiones a las abrazaderas de palanca verticales GN 810 de operación manual.

Para asegurar un tiempo de servicio prolongado de las piezas mecánicas, así como de los cilindros de aire, la presión de operación no debe ser superior a 6 bar.

Las abrazaderas de palanca de actuación horizontal en la versión de barra en U con dos arandelas bridadas (tipo AP3) pueden albergar un tornillo de sujeción específico para la aplicación. También se incluye un conjunto de husillos con punta de caucho de neopreno para el tipo CP3.

La versión tipo EP3 puede utilizarse ya sea soldando la agarradera, la cual entonces puede albergar un componente sujetador retenedor específico de la aplicación, o bien usando la barra junto con los montajes de abrazadera GN 809 para retener la pieza de trabajo en su lugar.

Las abrazaderas de palanca neumáticas GN 860 están también disponibles en tamaños 200 y mayores en la versión M (pistón magnético). Junto con los interruptores de proximidad GN 896.1 / GN 896.2, se puede detectar la posición del pistón y el impulso generado se puede usar para transmitir una señal eléctrica.

Especificación

Base
Piezas de chapa metálica
acero cementado C10,
zincado, acabado pasivado azul

Pernos de soporte endurecidos

Remaches de soporte (para tamaños 200 y superior) cementados

Pernos de soporte del cilindro de aire cementados

Cilindro de aire de acción doble, presión máxima 6 bar

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Conjunto de husillos de neopreno (tipo CP3):
  • Espárrago roscado
    Acero zincado, acabado pasivado azul
  • Punta del husillo
    Caucho de neopreno negro (CR), 85° shore A, vulcanizado

Los agujeros de montaje alojan tornillos de medidas métricas o en pulgadas.

Cumple con RoHS

Accesorio

Montajes de husillo
Montajes de abrazadera GN 801 para abrazaderas de palanca (para el tipo AP3)
Montajes de abrazadera GN 809 para abrazaderas de palanca (para el tipo EP3)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 860 Abrazaderas de palanca neumáticas de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AP3Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas
CP3Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
EP3Versión en barra sólida, con broche
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de
retención
FS en N
Fuerza del pistón a 4 bar ≈
a ≈b1b2d1
Rosca
d2d3
Rosca
Ø interior de tubo de conexiónh1h2h3h4h5
70157 lbf (700 N)108 lbf (480 N).791.65.22M 5.18G 1/8.162.01.83.43.75.25
125360 lbf (1600 N)135 lbf (600 N)1.101.87.26M 6.22G 1/8.162.781.18.55.93.53
200495 lbf (2200 N)180 lbf (800 N)1.572.09.33M 8.26G 1/8.163.111.42.711.18.49
300607 lbf (2700 N)292 lbf (1300 N)1.652.91.41M 10.33G 1/4.243.861.89.791.38.79
400674 lbf (3000 N)303 lbf (1350 N)2.602.91.49M 12.33G 1/4.314.232.01.871.54.73
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2l3l4
máx.
l5m1m2m3m4m5m6r ≈sw
Intervalo ajust.
706.423.621.301.611.77.94.28.59.94.26.632.464.59
1257.895.911.572.132.171.06.44.491.14.31.753.115.77
2009.726.302.322.952.681.26.47.751.26.45.794.096.79
30012.017.702.603.353.031.77.411.141.81.331.264.808.83
40014.218.503.704.723.941.77.391.261.77.391.266.14101.46

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$135.95
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$135.95
5099$124.62
100249$113.30
≥ 250$101.97
Peso: 2.683 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».