GN 861 Abrazaderas de palanca neumáticas de servicio pesado Acero, con base de montaje horizontal, con pistón magnético

Foto

GN 861 Abrazaderas de palanca neumáticas de servicio pesado, de acero, con base de montaje horizontal, con pistón magnético

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca neumáticas de servicio pesado GN 861 se han construido de manera que sea fácil desmontarlas. Los pernos de soporte se fijan axialmente con anillos de seguridad. Esto permite modificar el brazo de sujeción para adecuarse a cualquier aplicación en particular.

Para asegurar un tiempo de servicio prolongado de las piezas mecánicas, así como del cilindro de aire, la presión de operación no debe ser superior a 6 bar. Además, se debe colocar una unidad de control de la lubricación en la línea de aire.

Las abrazaderas de palanca neumáticas de servicio pesado GN 861 están también disponibles en la versión M (pistón magnético). Junto con un interruptor de proximidad GN 896.3, se detecta la posición del pistón y la señal generada se puede usar en sistemas de control de secuencias.

Especificación

Base
Acero fundido
acabado negro lacado

Otras piezas
Acero St 60
zincado, acabado pasivado azul

Pernos de soporte
cementado

Cilindro de aire de acción doble, presión máxima 6 bar

Todas las secciones móviles están lubricadas con grasa especial.

Cumple con RoHS

Accesorio

Interruptores de proximidad para abrazaderas de palanca neumáticas GN 896.3

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 861 Abrazaderas de palanca neumáticas de servicio pesado, de acero, con base de montaje horizontal, con pistón magnético boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EPBrazo de sujeción sólido, se puede soldar

Código

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH en N
Capacidad de
retención
FS en N
Fuerza
de sujeción a 6 bar ≈
b1b2b3d1d2
Rosca
Ø interior de tubo de conexiónh1h2
10002248 lbf (10000 N)562 lbf (2500 N)4.023.54.79.41G 1/4.315.713.15
20004496 lbf (20000 N)809 lbf (3600 N)4.413.94.79.41G 3/8.396.693.54
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh3l1l2l3m1m2m3m4r ≈s
1000.9816.143.546.102.56.492.561.895.51.51
20001.3819.174.456.932.76.592.762.206.77.51

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo

Código

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$592.14
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$592.14
5099$542.80
100249$493.45
≥ 250$444.11
Peso: 12.985 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».