GN 863 Abrazaderas de palanca de bloqueo neumático de servicio pesado Acero, con pistón magnético, con base de montaje vertical

Foto

GN 863 Abrazadera de palanca de bloqueo neumático de servicio pesado, de acero, con pistón magnético, con base de montaje vertical

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de bloqueo neumático de servicio pesado GN 863 se han construido de manera que sea fácil desmontarlas: Los pasadores de soporte se fijan axialmente con anillos de seguridad. Esto permite modificar el brazo de sujeción una vez que está desarmado, para adecuarse a cualquier aplicación en particular.

Para asegurar un tiempo de servicio prolongado de las piezas mecánicas, así como del cilindro de aire, la presión de operación no debe ser superior a 6 bar. Además, se debe montar una unidad de control de la lubricación en la línea de alimentación de aire.

Estas abrazaderas cuentan con un pistón magnético. Junto con un interruptor de proximidad GN 896.3, se detecta la posición del pistón y la señal generada se puede usar en sistemas de control de secuencias.

Especificación

Base
Acero fundido
acabado con revestimiento de pintura en polvo color negro

Otras piezas
Acero St 60
zincado, acabado pasivado azul

Pernos de soporte
cementado

Cilindro de aire de acción doble
presión de operación máx. 6 bar

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Cumple con RoHS

Accesorio

Interruptores de proximidad con soporte de montaje GN 896.3

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 863 Abrazadera de palanca de bloqueo neumático de servicio pesado, de acero, con pistón magnético, con base de montaje vertical boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EPVBrazo de sujeción sólido

Código

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH en N
Capacidad de
retención
FS en N
Fuerza del pistón
a 6 bar ≈ N
b1b2b3b4d1d2
Rosca
Ø interior de tubo de conexiónh1
10002248 lbf (10000 N)731 lbf (3250 N)4.023.543.15.79.41G 1/4.3113.98
20004496 lbf (20000 N)1259 lbf (5600 N)4.413.943.54.79.49G 3/8.3916.73
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoTamañoh2h3l1l2m1m2m3m4rs
100010005.22.988.563.151.97.491.97-5.67.51
200020006.341.389.703.942.13.492.281.776.63.55

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo

Código

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$614.87
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$614.87
5099$563.63
100249$512.39
≥ 250$461.15
Peso: 12.434 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.