GN 865 Abrazaderas de fijación neumática

Foto

GN 865 Abrazaderas de fijación neumática

Descripción del producto

Información

El momento de sujeción máximo de las abrazaderas de fijación neumática GN 865 se alcanza cuando el brazo de sujeción se encuentra en el final de su carrera. Por este motivo, la carrera útil se debe completar lo más cerca posible del final de la carrera.



Especificación

Acero C 45
acabado ennegrecido

presión máx. 10 bar

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 865 Abrazaderas de fijación neumática boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BIBrazo de sujeción vertical
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Tamaño
(Ø de pistón)
Momento de sujeción
máx.
en N
a 6 bar

FH en N
Capacidad de
retención en r
a 6 bar

FS en N
Fuerza de
sujeción en r
a 6 bar

a-0.008d1 -0.001d2
Rosca
d3 +0.001d4d5
Rosca
h1h2l1 -0.02
2060517 lbf (2300 N)281 lbf (1250 N).41.391.10M 5.28.17M 5.63.635.91
32150683 lbf (3040 N)499 lbf (2220 N).61.471.57M 6.35.20G 1/8.83.838.11
40300913 lbf (4060 N)818 lbf (3640 N).73.631.97M 8.43.27G 1/81.021.029.61
504751619 lbf (7200 N)1102 lbf (4900 N).85.712.36M 10.51.33G 1/81.221.2210.98
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamaño
(Ø de pistón)
l2 -0.02l3l4l5l6l7 -0.02m1
±0.0004
m2m3
±0.0004
m4
±0.0004
m5
±0.0004
m6rst
206.732.76.83.18.833.82.47.30.671.34.87.511.871.26.51
329.333.581.22.241.225.24.71.39.982.011.18.872.661.65.59
4011.104.091.50.301.506.10.87.511.182.441.46.983.252.05.71
5012.724.351.73.311.737.071.06.471.852.811.731.383.802.44.83

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$514.55
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$514.55
59$471.67
1024$428.80
≥ 25$385.92
Peso: 1.322 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».