GN 866 Abrazaderas de fijación neumáticas para sujeción centrada

Foto

GN 866 Abrazaderas de fijación neumática, para sujeción centrada

Descripción del producto

Información

Las fuerzas de sujeción FS en las abrazaderas de fijación neumática GN 866 están dirigidas hacia adentro en los brazos de sujeción.

El momento de sujeción máximo de las abrazaderas de fijación neumática GN 866 se alcanza cuando el brazo de sujeción se encuentra en el final de su carrera.
Por este motivo, la carrera útil se debe completar lo más cerca posible del final de la carrera.



Especificación

Abrazadera
Acero C 45
acabado ennegrecido

presión máx. 10 bar

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 866 Abrazaderas de fijación neumática, para sujeción centrada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BC2 brazos de sujeción verticales para sujeción centrada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Tamaño
(Ø de pistón)
Momento de sujeción
máx.
en Nm
a 6 bar

FS en N
Fuerza de
sujeción en r
a 6 bar

FH en N
Capacidad de
retención en r
a 6 bar

a-0.008d1 -0.001d2
Rosca
d3 +0.001d4d5
Rosca
l1 -0.02l2 -0.02
2060142 lbf (630 N)259 lbf (1150 N).83.391.10M 5.28.17M 55.916.73
32150250 lbf (1110 N)342 lbf (1520 N)1.22.471.57M 6.35.20G 1/88.119.33
40300405 lbf (1800 N)450 lbf (2000 N)1.46.631.97M 8.43.27G 1/89.6111.10
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamaño
(Ø de pistón)
l3l4l5l6m1
±0.0008
m2m3
±0.0008
m4
±0.0008
m5rst
202.76.83.181.77.47.30.67.87.511.891.26.51
323.581.22.242.85.71.39.981.18.872.661.65.59
404.091.50.303.52.87.511.181.46.983.252.05.71

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$559.60
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$559.60
59$512.96
1024$466.33
≥ 25$419.70
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».