GN 867 Soporte de acoplamiento simple / acoplamiento en Y para GN 864 / GN 865 / GN 866

Foto

GN 867 Soporte de acoplamiento simple / acoplamieto en Y para abrazaderas de fijación neumática Tipo: E - para un perno de sujeción
Tipo: E - para un perno de sujeción
GN 867 Soporte de acoplamiento simple / acoplamieto en Y para abrazaderas de fijación neumática Tipo: E - para un perno de sujeción GN 867 Soporte de acoplamiento simple / acoplamieto en Y para abrazaderas de fijación neumática Tipo: Z - para dos pernos de sujeción

Descripción del producto

Información

Los soportes de acoplamiento simple / acoplamiento en Y GN 867 son adecuados para usarse en los brazos de sujeción de las abrazaderas de fijación neumáticas GN 864 / GN 865 / GN 866.

Los soportes de acoplamiento en Y para dos pernos de sujeción (tipo Z) se usan de preferencia en aplicaciones en las que es esencial sujetar con rigidez absoluta un componente de chapa metálica. Para el mismo propósito son idóneos los tornillos con punta de bola GN 605 con almohadillas esféricas dentadas.

Se incluyen tornillos de cabeza y casquillos guía.

Especificación

Acoplamiento
Acero C 45
acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 867 Soporte de acoplamiento simple / acoplamieto en Y para abrazaderas de fijación neumática boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Epara un perno de sujeción
Zpara dos pernos de sujeción
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
-0.008d1
Rosca
d2 +0.001/-0.001d3
Rosca
hl1l2l3l4m1m2m3
.39M 8.28M 5.391.46.511.18.77.47.57.67
.47M 10.35M 6.472.09.671.571.16.71.82.91
.63M 12.43M 8.552.48.791.971.34.87.931.18
.71M 12.51M 10.632.87.792.361.341.061.121.57

Armar y cotizar.

Ancho b
Rosca d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$31.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$31.19
59$28.59
1024$25.99
≥ 25$23.39
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».