GN 867.1 Soporte fijo simple / accesorios de soporte para pernos de sujeción con GN 864

Foto

GN 867.1 Soporte fijo simple / soporte para abrazaderas de fijación neumática Tipo: Z - para dos pernos de sujeción
Tipo: Z - para dos pernos de sujeción
GN 867.1 Soporte fijo simple / soporte para abrazaderas de fijación neumática Tipo: Z - para dos pernos de sujeción GN 867.1 Soporte fijo simple / soporte para abrazaderas de fijación neumática Tipo: E - para un perno de sujeción

Descripción del producto

Información

Los soportes fijos simples / soportes GN 867.1 se han diseñado para usarse con las abrazaderas de fijación neumática GN 864.

Los soportes con dos pernos de sujeción (tipo Z) se usan de preferencia para la sujeción rígida de componentes de chapa metálica. Para el mismo propósito también son adecuados los tornillos con punta de bola GN 605 con almohadillas esféricas dentadas.

Se incluyen tornillos de cabeza y casquillos guía.

Especificación

Soporte
Acero C 45
acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 867.1 Soporte fijo simple / soporte para abrazaderas de fijación neumática boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Epara un perno de sujeción
Zpara dos pernos de sujeción
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
-0.008d1
Rosca
d2 +0.001/-0.0004d3
Rosca
h1h2l1l2l3l4m1m2m3m4m5
1.26M 8.28M 5.39.391.50.671.46.30.87.67.591.24.67
1.65M 10.35M 6.47.472.15.671.99.391.18.98.771.81.91
2.05M 12.43M 8.55.552.48.672.40.531.461.18.932.091.18
2.44M 12.51M 10.63.632.89.793.27.531.731.851.062.501.57

Armar y cotizar.

Ancho b
Rosca d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$52.52
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$52.52
59$48.15
1024$43.77
≥ 25$39.39
Peso: 0.264 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».