GN 869.1 Soporte fijo simple / soporte fijo en Y Acero, para pernos de sujeción con GN 865

Foto

GN 869.1 Soporte fijo simple / accesorios del soporte en Y, de acero, para pernos de sujeción con GN 865 Tipo: Z - para dos pernos de sujeción
Tipo: Z - para dos pernos de sujeción
GN 869.1 Soporte fijo simple / accesorios del soporte en Y, de acero, para pernos de sujeción con GN 865 Tipo: Z - para dos pernos de sujeción GN 869.1 Soporte fijo simple / accesorios del soporte en Y, de acero, para pernos de sujeción con GN 865 Tipo: E - para un perno de sujeción

Descripción del producto

Información

Los soportes fijos simples / soportes fijos en Y GN 869.1 se han diseñado para usarse con las abrazaderas de fijación neumática GN 865.

Los soportes fijos en Y para dos pernos de sujeción (tipo Z) se usan de preferencia en aplicaciones en las que es esencial sujetar con rigidez absoluta un componente de chapa metálica. Para el mismo propósito son idóneos los tornillos con punta de bola GN 605 con almohadillas esféricas dentadas.

Se incluyen tornillos de cabeza y casquillos guía.

Especificación

Soporte
Acero C 45
acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 869.1 Soporte fijo simple / accesorios del soporte en Y, de acero, para pernos de sujeción con GN 865 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Epara un perno de sujeción
Zpara dos pernos de sujeción
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bd1
Rosca
d2 +0.001/-0.0004d3
Rosca
hl1l2l3l4m1m2m3m4
1.26M 8.28M 5.393.88.591.18.311.342.09.87.67
1.65M 10.35M 6.555.51.751.57.332.012.931.18.91
2.05M 12.43M 8.636.61.871.97.492.443.481.461.18
2.44M 12.51M 10.717.58.872.36.492.814.021.731.57

Armar y cotizar.

Ancho b
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$51.98
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$51.98
59$47.65
1024$43.32
≥ 25$38.98
Peso: 0.286 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».