GN 869.2 Soporte fijo en T / soporte fijo doble Soporte fijo de acero para GN 865

Foto

GN 869.2 Soporte fijo en T / soporte fijo doble, de acero, para abrazaderas de fijación neumática Tipo: P - Bloque de mordazas paralelo al brazo de sujeción
Tipo: P - Bloque de mordazas paralelo al brazo de sujeción
GN 869.2 Soporte fijo en T / soporte fijo doble, de acero, para abrazaderas de fijación neumática Tipo: P - Bloque de mordazas paralelo al brazo de sujeción GN 869.2 Soporte fijo en T / soporte fijo doble, de acero, para abrazaderas de fijación neumática Tipo: R - Bloque de mordazas en ángulo recto al brazo de sujeción

Descripción del producto

Información

Los soportes fijos en T / soporte fijos dobles GN 869.2 se han diseñado para usarse con las abrazaderas de fijación neumática GN 865.

Los soportes fijos en T / soportes fijos dobles están ubicados de manera igualmente precisa en el brazo de sujeción, al igual que el bloque de mordazas GN 872 en los soportes fijos mismos.

Se incluyen tornillos de cabeza y casquillos guía.

Especificación

Soporte fijo en T / soporte fijo doble
Acero C 45
acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 869.2 Soporte fijo en T / soporte fijo doble, de acero, para abrazaderas de fijación neumática boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RBloque de mordazas en ángulo recto al brazo de sujeción
PBloque de mordazas paralelo al brazo de sujeción
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
-0.008d1
Rosca
d2 +0.001/-0.0004d3
Rosca
d4 +0.001/-0.0004hl1l2l3l4l5l6m1m2m3m4
1.26M 6.35M 5.28.393.881.184.55.51.73.311.342.09.67.87
1.65M 8.43M 6.35.555.511.576.42.67.93.332.012.93.911.18
2.05M 10.51M 8.43.636.611.977.80.791.10.492.443.481.181.46
2.44M 10.51M 10.51.717.582.369.15.791.10.492.814.021.571.73

Armar y cotizar.

Ancho b
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$55.44
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
14$55.44
59$50.82
1024$46.20
≥ 25$41.58
Peso: 0.330 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.