GN 873 Soportes de montaje de abrazaderas para abrazaderas de fijación neumática GN 864 / GN 865 / GN 866

Foto

GN 873 Soportes de montaje de abrazaderas, para abrazaderas de fijación neumática

Descripción del producto

Información

Los soportes de montaje de abrazaderas GN 873 aumentan en gran medida las posibilidades de montaje y, con ello, el campo de aplicaciones de la abrazaderas de fijación aumenta considerablemente.

El resalto adyacente se puede usar para la colocación precisa de las abrazaderas de fijación neumática, lo que permite intercambiar estas últimas fácilmente.

El uso de los dos casquillos guía asegura una instalación exacta y estable del soporte de montaje de abrazaderas, así como de la abrazadera de fijación neumática.

Se muestran otros soportes de montaje de abrazaderas para los tamaños d1 = 40 (Ø de pistón 20) y d1 = 50 (Ø de pistón 40) en la gama de conectores de abrazadera para tubos.

Se incluyen los casquillos guía.

Especificación

Soporte de montaje de abrazaderas
Aluminio
anodizado negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 873 Soportes de montaje de abrazaderas, para abrazaderas de fijación neumática boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4 +0.001/-0.0004l1l2l3l4l5l6l7m1m2
1.10M 8.26.432.021.501.541.421.38.63.631.021.02
1.57M 10.33.512.421.892.132.011.54.83.831.501.16
1.97M 12.41.632.852.282.522.401.851.021.021.771.33

Armar y cotizar.

Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$91.82
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$91.82
59$84.17
1024$76.52
≥ 25$68.87
Peso: 0.440 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».