GN 893.2 Accesorios de detección para abrazaderas de fijación neumática tamaño 32

Foto

GN 893.2 Accesorios de detección, para abrazaderas de fijación neumática, sensor inductivo

Descripción del producto

Información

Con este accesorio de detección GN 893.2, las abrazaderas de fijación neumática pueden inducir señales controladas por medio de las cuales, las luces LED indican posiciones de operación y conmutación.

Los accesorios de detección se pueden atornillar directamente a las abrazaderas de fijación neumática. La posición de los accesorios de detección puede estar en el otro lado.

Se incluye una placa intermediaria de plástico y dos tornillos de cabeza M4.

Especificación

«Intervalo de voltaje»: 10 a 30 VCC
«Carga del interruptor»: 0 a 100 mA
«Caída de voltaje»: ≤ 2 V
«Intervalo de temperatura»: 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
«Clase de protección»: IP 65
«Indicación LED»:
  • verde voltaje de operación
  • rojo posición abierta del interruptor
  • amarillo posición cerrada del interruptor

Cumple con RoHS

Accesorio

Cable con conector
4 polos, 5 o 10 metros de largo:
- GN 330-M12x1-4-G-5
- GN 330-M12x1-4-G-10

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 893.2 Accesorios de detección, para abrazaderas de fijación neumática, sensor inductivo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Abrazaderas de fuerzaProximidad
tipo de interruptor
bd
Conector
de 4 polos
l1 -0.008l2l3
GN 864-32-BLGN 893.2.63M 12 x 12.261.61.39
GN 865-32-BIGN 893.2.63M 12 x 12.261.61.39
GN 866-32-BCGN 893.2.63M 12 x 12.261.61.39

Armar y cotizar.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$231.79
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$231.79
59$212.48
1024$193.16
≥ 25$173.84
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».