GN 896.1 Interruptores de proximidad para abrazaderas de palanca neumáticas con soporte de montaje

Foto

GN 896.1 Interruptores de proximidad para abrazaderas de palanca neumáticas con soporte de montaje

Descripción del producto

Información

Los interruptores de proximidad GN 896.1 son dispositivos de detección capaces de indicar un campo magnético mediante impulsos eléctricos. En esta serie neumática y magnética, las abrazaderas vienen con cilindros magnéticos: estos cilindros, provistos con interruptores de proximidad, emiten impulsos eléctricos de monitoreo o control cuando están funcionando.

Ya que el interruptor tiene un indicador LED, se produce una caída de voltaje de 8 volts. Este hecho se debe conocer antes de usar los interruptores en serie con un suministro de bajo voltaje. Los cables de gran longitud introducen un efecto capacitivo que puede dañar al interruptor, por lo tanto se recomienda un cable lo más corto posible. Por ejemplo, con un cable de más de 10 metros, se recomienda la conexión en serie con un interruptor para eliminar los efectos capacitivos del cable.

Evítese la cercanía a campos magnéticos externos, tales como motores eléctricos o masas de hierro grandes.
La velocidad máxima lineal del pistón es de 1 metro/segundo.

Los interruptores de proximidad con sus soportes de montaje se pueden colocar en cualquier punto a lo largo de la carrera completa del cilindro.

Especificación

Intervalo de voltaje:
3 a 110 V CA/CC

Carga del interruptor: 0.3 A

Capacidad del interruptor (inductiva): 10 V A

Caída de voltaje de LED: 3 V

Intervalo de temperatura: -4 °F a 185 °C (-20 °C a +85 °C)

Velocidad de crecimiento: 0.6 mS

Vida útil: 107 operaciones

Clase de protección: IP 67

Cable eléctrico de PVC
2 cables, 2.5 m.
Si se usa en circuitos de CC, conectar el cable café al polo positivo para que funcione el diodo.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 896.1 Interruptores de proximidad para abrazaderas de palanca neumáticas con soporte de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Abrazadera
neumática
Interruptor de proximidad
Tipo
bh1h2Longitud l
GN 860-400-AP3-MGN 896.12.44.94.39.55
GN 860-400-EP3-MGN 896.12.44.94.39.55
GN 890-2100-SP3-MGN 896.12.441.02.39.55

Armar y cotizar.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$49.80
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$49.80
5099$45.65
100249$41.50
≥ 250$37.35
Peso: 0.238 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».