GN 910.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, servicio pesado Acero, con base de montaje vertical

Foto

GN 910.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, servicio pesado, con base de montaje vertical Tipo: B - Brazo de sujeción con agujero ranurado
Tipo: B - Brazo de sujeción con agujero ranurado
GN 910.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, servicio pesado, con base de montaje vertical Tipo: B - Brazo de sujeción con agujero ranurado GN 910.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, servicio pesado, con base de montaje vertical Tipo: F - Brazo de sujeción con casquillo

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de actuación vertical, para servicio pesado GN 910.1 pueden alojar un tornillo para aplicaciones específicas.

El diseño en chapa de acero de la abrazadera y la palanca se sustituye por componentes fundidos a presión o forjados. Las demás piezas de chapa de acero han sido reforzadas, y los pasadores de soporte y remaches
están endurecidos y rectificados.

Por lo tanto, estas abrazaderas son adecuadas para aplicaciones en las que se ejerza una fuerza considerable y cuando se requiere una vida útil larga.

En pruebas exhaustivas, la abrazadera ha soportado un funcionamiento sin problemas y bajo carga, incluso después de 1 millón de ciclos de apertura y cierre.

Las arandelas bridadas están incluidas, los topes de apriete de abrazadera de palanca no lo están.

Especificación

Abrazadera de palanca Acero
  • fundición de precisión
  • acabado ennegrecido

Brazo de la palanca Acero
  • forjada
  • acabado ennegrecido

Piezas de chapa metálica
  • acero cementado
  • acabado ennegrecido

Pernos de soporte y remaches
Acero, endurecido y rectificado

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Cumple con RoHS

Accesorio

Conjuntos de husillos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 910.1 Abrazaderas de palanca de actuación vertical, de acero, servicio pesado, con base de montaje vertical boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BBrazo de sujeción con agujero ranurado
FBrazo de sujeción con casquillo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TamañoFH en N
Capacidad de retención
ab1b2b3b4d1
Rosca
d2d3h1h2h3h4
220495 lbf (2200 N)1.261.42.51.24.24M 6.26.265.981.79.631.06
440989 lbf (4400 N)1.342.13.79.39.39M 10.33.419.252.74.941.77
850*1911 lbf (8500 N)-2.95.94-.47M 12.41.4911.853.461.18-
1540*3462 lbf (15400 N)-3.541.26-.63M 16.49.6513.544.171.38-
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1
Tipo B

Tipo F
l2l3m1m2m3r1r2s
2203.583.392.011.81.79.31.313.032.83.24
4405.105.102.602.601.18.39.474.214.21.39
850*-6.34-2.832.17.39.39-5.24.47
1540*-7.99-3.642.56.69.49-6.57.63
* Este tamaño cuenta con una empuñadura redonda en el brazo de la palanca, disponible solo en el tipo F.

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$79.50
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$79.50
5099$72.88
100249$66.25
≥ 250$59.63
Peso: 0.716 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».