GN 910.2 Módulos de palanca de rótula, servicio pesado Acero, con base de montaje horizontal o vertical

Foto

GN 910.2 Módulos de palancas de rótula, de acero, servicio pesado, con base de montaje horizontal o vertical Tipo: G - Agujeros de montaje paralelos al punto de pivote de la empuñadura
Tipo: G - Agujeros de montaje paralelos al punto de pivote de la empuñadura
GN 910.2 Módulos de palancas de rótula, de acero, servicio pesado, con base de montaje horizontal o vertical Tipo: G - Agujeros de montaje paralelos al punto de pivote de la empuñadura GN 910.2 Módulos de palancas de rótula, de acero, servicio pesado, con base de montaje horizontal o vertical Tipo: C - Agujeros de montaje verticales con respecto al punto de pivote de la empuñadura

Descripción del producto

Información

Los módulos de palanca de rótula para servicio pesado GN 910.2 tienen las mismas propiedades y atributos que las abrazaderas de palanca de actuación vertical para servicio pesado GN 910 y GN 910.1 de «larga vida útil». Los brazos de sujeción están forjados,
el resto de piezas de chapa de acero se han reforzado, y los pernos de soporte y los remaches están endurecidos y rectificados.

Por lo tanto, estas abrazaderas verticales son adecuadas para aplicaciones en las que se producen fuerzas sustanciales y en donde se requiere de una larga vida útil.

En pruebas exhaustivas, la abrazadera ha soportado un funcionamiento sin problemas y bajo carga, incluso después de 1 millón de ciclos de apertura y cierre.

Estos módulos de palanca de rótula para servicio pesado permiten ajustar el tamaño y la posición de los brazos de la manija y de sujeción para adaptarse a la aplicación específica.


Especificación

Brazo de la palanca Acero
  • forjada
  • acabado ennegrecido

Piezas de chapa metálica
  • Acero cementado C10
  • acabado ennegrecido

Pernos de soporte y remaches
Acero, endurecido y rectificado

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Cumple con RoHS

Accesorio

empuñaduras, manijas, casquillos, extensores de brazos de sujeción, placas base

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 910.2 Módulos de palancas de rótula, de acero, servicio pesado, con base de montaje horizontal o vertical boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CAgujeros de montaje verticales con respecto al punto de pivote de la empuñadura
GAgujeros de montaje paralelos al punto de pivote de la empuñadura
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH en N
Capacidad de retención
b1b2b3b4dh1h2h3h4h5
220495 lbf (2200 N)1.421.89.51.24.262.913.501.181.79.69
440989 lbf (4400 N)2.132.56.79.39.334.765.531.972.741.10
8501911 lbf (8500 N)2.952.95.94.47.416.227.092.643.461.38
15403462 lbf (15400 N)3.543.941.34.63.497.608.743.014.171.57
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2l3m1m2m3m4rs1s2
2202.26.941.14.791.26.31.311.97.14.24
4403.371.261.671.181.77.47.392.87.20.39
8504.531.502.052.172.17.39.393.90.24.47
15405.812.092.682.562.95.49.695.02.31.63

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$68.14
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$68.14
5099$62.46
100249$56.78
≥ 250$51.10
Peso: 0.564 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».