GN 910.3 Módulos de palanca de rótula, servicio pesado Base de acero, se puede soldar

Foto

GN 910.3 Módulos de palanca de rótula, de acero, servicio pesado, para soldar

Descripción del producto

Información

Los módulos de palanca de rótula para servicio pesado GN 910.3 tienen las mismas propiedades y atributos que las abrazaderas de palanca de actuación vertical para servicio pesado GN 910 y GN 910.1 de «larga vida útil». Los brazos de sujeción están forjados, el
resto de piezas de chapa de acero se han reforzado, y los pernos de soporte y los casquillos están endurecidos y rectificados.

Por lo tanto, estas abrazaderas son adecuadas para aplicaciones en las que se ejerza una fuerza considerable y cuando se requiere una vida útil larga.

En pruebas exhaustivas, la abrazadera ha soportado un funcionamiento sin problemas y bajo carga, incluso después de 1 millón de ciclos de apertura y cierre.

Estos módulos de palanca de rótula para servicio pesado permiten ajustar el tamaño y la posición de los brazos de la manija y de sujeción para adaptarse a la aplicación específica. El módulo real está soldado.


Especificación

Brazo de la palanca Acero
  • forjada
  • acabado ennegrecido

Piezas de chapa metálica
  • Acero cementado C10
  • acabado ennegrecido

Pernos de soporte y remaches
  • Acero, endurecidos y rectificados

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Cumple con RoHS

Accesorio

empuñaduras, manijas, casquillos, extensores de brazos de sujeción, placas base

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 910.3 Módulos de palanca de rótula, de acero, servicio pesado, para soldar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH en N
Capacidad de retención
b1b2b3h1h2h3l1l2l3rs
220495 lbf (2200 N).79.24.512.68.94.692.26.941.141.97.24
440989 lbf (4400 N)1.18.39.794.451.651.103.371.261.672.87.39
8501911 lbf (8500 N)1.97.47.945.832.241.384.531.592.053.90.47
15403462 lbf (15400 N)2.36.631.267.202.621.595.812.192.685.02.63

Armar y cotizar.

Tamaño

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$67.32
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$67.32
5099$61.71
100249$56.10
≥ 250$50.49
Peso: 0.590 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».