GN 951.1 Pernos en U cuadrados Acero, para abrazaderas de palanca de tipo pestillo GN 851 / GN 851.1 / GN 851.2 / GN 851.3

Foto

GN 951.1 Pernos en U cuadrados de acero, para abrazaderas de palanca de tipo pestillo GN 851 / GN 851.1 / GN 851.2 / GN 851.3

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Estos pestillos de tracción se ofrecen en una variedad de opciones de longitud para usarse con las abrazaderas de palanca tipo pestillo GN 851, GN 851.1, GN 851.2 y GN 851.3.

Especificación

Perno en U
AceroST
zincado, acabado pasivado azul

Tuercas hexagonales
(con inserto de poliamida)
M4: DIN 934 / DIN 985
M6 / M8: DIN 936 / DIN 985
Acero, zincado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 951.1 Pernos en U cuadrados de acero, para abrazaderas de palanca de tipo pestillo GN 851 / GN 851.1 / GN 851.2 / GN 851.3 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
bl1d2l3
Tamaño
GN 851
en w2=0

w2
GN 851.3
en w2=0

w2

Tamaño
GN 851.1 / GN 851.2
en w2=0

w2
M 4.832.20*.131.081601.38.431.38.43---
M 4.832.76**.131.121601.89.471.89.471601.97.47
M 4.834.06.131.181603.15.553.15.551603.23.55
M 4.836.02.131.381604.92.754.92.751605.00.75
M 4.837.99.131.381606.89.756.89.751606.97.75
M 61.263.07*.201.303202.24.392.13.51---
M 61.264.33**.201.733202.95.942.95.943203.07.83
M 61.265.12.201.773203.70.983.70.983203.70.98
M 61.266.10.201.773204.69.984.69.983204.69.98
M 61.268.07.201.773206.65.986.65.983206.65.98
M 81.504.37*.282.057002.91.872.761.02---
M 81.505.00.282.367003.071.343.071.34---
M 81.505.63**.282.207003.861.183.861.187003.861.18
M 81.506.18.282.367004.251.344.251.347004.251.34
M 81.508.15.282.367006.221.346.221.347006.221.34
**Estas longitudes de pestillo de tracción se incluyen en la entrega de pedidos estándar de la clave GN 851.1 / GN 851.2.
*Estas longitudes de pestillo de tracción se incluyen en la entrega de pedidos estándar de la clave GN 851.

Armar y cotizar.

Diámetro de la rosca d1
Ancho b
Longitud l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.81
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$1.81
5099$1.66
100249$1.51
≥ 250$1.36
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.