GN 761.1 Pestillos de palanca Acero / acero inoxidable, con mecanismo de seguridad

Foto

GN 761.1 Pestillos de palanca, de acero / acero inoxidable, con mecanismo de seguridad Tipo: G - Perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
Material: ST - Acero
Tipo: G - Perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
Material: ST - Acero
GN 761.1 Pestillos de palanca, de acero / acero inoxidable, con mecanismo de seguridad Tipo: G - Perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
Material: ST - Acero GN 761.1 Pestillos de palanca, de acero / acero inoxidable, con mecanismo de seguridad Tipo: G - Perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
Material: NI - Acero inoxidable GN 761.1 Pestillos de palanca, de acero / acero inoxidable, con mecanismo de seguridad Tipo: T - Perno de cierre de cabeza T, con soporte de cierre
Material: NI - Acero inoxidable GN 761.1 Pestillos de palanca, de acero / acero inoxidable, con mecanismo de seguridad Tipo: T - Perno de cierre de cabeza T, con soporte de cierre
Material: ST - Acero
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pestillos de palanca GN 761.1 son particularmente adecuados para el cierre rápido y montaje de solapas, tapas de recipientes y cajas.

Cuando la palanca de operación está cerrada, la configuración excéntrica del eje del tornillo hace que el tornillo de cierre se mueva hacia el soporte de cierre. Al final del movimiento de la palanca, el eje del tornillo ha superado el punto del centro muerto excéntrico y de este modo mantiene automáticamente cerrado el pestillo de palanca.

En los pestillos de palanca GN 761.1 con mecanismo de seguridad, un gancho de seguridad se acopla firmemente en el cuerpo base cuando está cerrada la palanca de operación. Esto evita una liberación de la posición de sujeción de manera involuntaria o inducida por vibraciones. Para abrir el pestillo, es posible destrabar el gancho de seguridad con una mano.

Los tornillos de cierre de los pestillos de palanca puede ajustarse dentro del rango ajustable w2. Se incluye el soporte de cierre.

Especificación

AceroST, zincado, acabado pasivado azul
Acero inoxidableNI AISI 304

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 761.1 Pestillos de palanca, de acero / acero inoxidable, con mecanismo de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

GPerno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
TPerno de cierre de cabeza T, con soporte de cierre
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH
Capacidad de retención
ab1b2b3b4d1d2
Rosca
d3h1h2h3
100225 lbf (1000 N)0.332.070.850.941.140.20M 50.170.710.520.98
200450 lbf (2000 N)0.392.561.081.261.650.24M 60.200.980.651.30
300674 lbf (3000 N)0.503.211.241.502.050.31M 80.241.260.811.63
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2
mín.
l3
mín.
l4l5l6m1m2m3r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Intervalo ajustable
1004.630.871.360.260.220.790.790.510.692.010.060.470.28
2006.121.101.730.310.390.980.960.590.942.520.080.550.43
3007.461.302.130.430.491.181.180.791.163.130.100.710.49

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Tipo


Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.60
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$11.60
5099$10.64
100249$9.67
≥ 250$8.70
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.143 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 761.1-100-G-STGN 761.1-100-G-NIGN 761.1-100-T-STGN 761.1-100-T-NIGN 761.1-200-G-STGN 761.1-200-G-NIGN 761.1-200-T-STGN 761.1-200-T-NIGN 761.1-300-G-STGN 761.1-300-G-NIGN 761.1-300-T-STGN 761.1-300-T-NI

Esto también podría ser interesante...