Los brazos de fijación GN 875.2 con agujero ranurado están diseñados como accesorios para las abrazaderas giratorias neumáticas GN 875 / GN 876. El agujero ranurado permite un posicionamiento variado de elementos de presión específicos de la aplicación en conexión con las dos arandelas con brida.
La orientación del ángulo del brazo de fijación puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en la abrazadera giratoria. Al apretar el tornillo, la varilla del pistón no debe experimentar ningún par. Por lo tanto, es necesario sostener el brazo de fijación para evitar que se tuerza.
Se incluyen un tornillo de cabeza hueca DIN 912 y una arandela ISO 7092 para fijar a la abrazadera giratoria, así como dos arandelas con brida para fijar los pernos de sujeción.
Especificación
Cuerpo AluminioAL
Acabado anodizado duroHE
Superficie resistente al desgaste
Arandelas con brida
Acero zincado, acabado pasivado azul
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero zincado, acabado pasivado azul
Arandela ISO 7092
Acero zincado, acabado pasivado azul
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.