Las bridas adaptadoras GN 875.4 están diseñadas como accesorios para las abrazaderas giratorias neumáticas GN 875 / GN 876 y sirven como un adaptador para montar brazos de fijación personalizados.
La orientación del ángulo del brazo de fijación puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en la abrazadera giratoria. Al apretar el tornillo, la varilla del pistón no debe experimentar ningún par. Por lo tanto, es necesario sostener el brazo de fijación para evitar que se tuerza.
Se incluye un tornillo de cabeza hueca DIN 912 y una arandela ISO 7092 para fijar a la abrazadera giratoria.
Especificación
Cuerpo AluminioAL
Acabado anodizado duroHE
Superficie resistente al desgaste
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Arandela ISO 7092
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.