GN 876 Abrazaderas giratorias neumáticas Aluminio, estilo cuerpo roscado

Foto

GN 876 Abrazaderas giratorias neumáticas de aluminio, estilo cuerpo roscado. Tipo: AC - Brazo de fijación con agujero ranurado, con dos arandelas bridadas y conjunto de husillos GN 708.1
Tipo: AC - Brazo de fijación con agujero ranurado, con dos arandelas bridadas y conjunto de husillos GN 708.1
GN 876 Abrazaderas giratorias neumáticas de aluminio, estilo cuerpo roscado. Tipo: AC - Brazo de fijación con agujero ranurado, con dos arandelas bridadas y conjunto de husillos GN 708.1 GN 876 Abrazaderas giratorias neumáticas de aluminio, estilo cuerpo roscado. Tipo: A - Brazo de fijación con agujero ranurado y dos arandelas bridadas GN 876 Abrazaderas giratorias neumáticas de aluminio, estilo cuerpo roscado. Tipo: B - Brazo de fijación con agujero ranurado GN 876 Abrazaderas giratorias neumáticas de aluminio, estilo cuerpo roscado. Tipo: F - Brida adaptadora GN 876 Abrazaderas giratorias neumáticas de aluminio, estilo cuerpo roscado. Tipo: N - Sin brazo de fijación

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas giratorias neumáticas GN 876 se usan cuando es necesario tener libre acceso desde la parte superior al punto de sujeción para la inserción y retiro de la pieza de trabajo.

El diseño permite un montaje que ahorra espacio. La altura de la abrazadera giratoria puede ajustarse mediante el cuerpo roscado.

Durante la acción de sujeción, el brazo se gira primero a 90° y se hace descender, seguido por el movimiento de tensado lineal. La sujeción de la pieza de trabajo debe ocurrir dentro de la carrera de sujeción.

La orientación del ángulo del brazo de fijación puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en la abrazadera giratoria. Al apretar el tornillo, la varilla del pistón no debe experimentar ningún par. Por lo tanto, es necesario sostener el brazo de fijación para evitar que se tuerza.

Especificación

Aluminio

  • Acabado anodizado duro
  • Superficie resistente al desgaste

Cilindro de aire de acción doble
Presión máx. 6 bar


Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero zincado, acabado pasivado azul


Arandela ISO 7092
Acero zincado, acabado pasivado azul


Montaje de husillo GN 708.1,
tipo A

  • Acero, zincado
  • Punta de goma 85 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 876 Abrazaderas giratorias neumáticas de aluminio, estilo cuerpo roscado. boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ABrazo de fijación con agujero ranurado y dos arandelas bridadas
ACBrazo de fijación con agujero ranurado, con dos arandelas bridadas y conjunto de husillos GN 708.1
BBrazo de fijación con agujero ranurado
FBrida adaptadora
NSin brazo de fijación

Código

LGiro a la izquierda
RGiro a la derecha
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamaño
(Ø del pistón)
d1FS
Fuerza de
sujeción a 6 bar
ab1b2b3d2d3
Puerto
de suministro
d4d5d6h1h2 ≈
Sujetado
h3 ≈
Sin sujetar
Tipo A, 
Tipo AC


Tipo B


Tipo F
250.5538.22 lbf (170 N)0.790.440.710.98M 40 x 1.5M 5M 6M 6M 82.762.915.044.805.00
320.6360.70 lbf (270 N)0.980.570.791.18M 50 x 1.5G 1/8M 8M 8M 83.113.275.555.315.59
400.63101 lbf (450 N)0.980.570.791.18M 55 x 1.5G 1/8M 8M 8M 83.273.435.675.555.71
500.79157 lbf (700 N)1.180.690.981.26M 65 x 1.5G 1/8M 10M 8M 103.433.626.146.145.94
630.79247 lbf (1100 N)1.180.690.981.26M 80 x 1.5G 1/8M 10M 8M 103.623.826.386.386.18
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamaño
(Ø del pistón)
d1kl1l2l3l4m1m2m3tw1
Carrera
de fijación

Carrera
w2Máx.
par
permitido
en Nm
250.550.351.690.120.632.171.971.971.500.550.551.100.719
320.630.502.130.120.472.682.562.361.770.630.551.180.8318
400.630.562.280.120.472.682.562.761.770.630.551.140.8318
500.790.702.400.120.473.033.353.151.890.630.551.140.7535
630.790.802.520.120.513.033.353.541.890.630.591.180.7535

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Diámetro d1
Código


Tipo





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$568.53
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$568.53
59$521.15
1024$473.78
≥ 25$426.40
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.301 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».