B-ALTH Rodajas fijas con banda Extrahane® de servicio medio Acero, con placa de montaje

Foto

B-ALTH Rodajas fijas de acero con banda Extrahane® de servicio medio, con placa de montaje Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 180 kg.

La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Banda Blickle Extrathane® (poliuretano)
  • Dureza 92° Shore A
  • Café claro
  • Unión química muy fuerte al borde

Centro/borde de la rueda
  • Aluminio fundido a presión
  • Banda troquelada
  • gris

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
B-ALTH Rodajas fijas de acero con banda Extrahane® de servicio medio, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12

Type

KCojinete de bolas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole
Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.575.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180
54.921.576.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.50180

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$37.69
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$37.69
5099$34.55
100249$31.41
≥ 250$28.26
Peso: 1.807 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.