B-PHN Rodajas fijas con rueda de plástico fenólico, de servicio medio y resistentes al calor Acero, con placa de montaje

Foto

B-PHN Rodajas fijas de acero con rueda de plástico fenólico, de servicio medio, resistentes al calor, con placa de montaje Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 350 kg.

Capaz de soportar temperaturas continuamente altas, hasta 500 °F (260 °C) (brevemente a 300 °C o 572 °F).
Operación fluida en pisos parejos. Resistencia limitada al agua, ácidos, cloro, grasas, aceites minerales, alcohol y gasolina. No son adecuadas para pisos ásperos debido a la alta abrasión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Zincado, pasivado azul, sin Cr6

Rueda
  • Resina fenólica, termoformada
  • Libre de asbesto
  • Color negro

Centro/borde de la rueda
  • Resina fenólica resistente al calor
  • Negro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie PHH

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
B-PHN Rodajas fijas de acero con rueda de plástico fenólico, de servicio medio, resistentes al calor, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1
P3

Type

GCojinete liso
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size

Load Capacity
(kg)
3.1253.151.264.02100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 100
43.941.184.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 125
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 150
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"300
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"350

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$30.53
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$30.53
2549$27.99
5099$25.45
≥ 100$22.90
Peso: 1.565 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».